Driver Modbus
Observe estas diretrizes ao trabalhar com controladores Modbus.
Protocolos
O driver de comunicação Modbus é compatível com estes protocolos:
- Modbus TCP. Modo de acesso ao soquete TCP.
- Modbus RTU. Modo de acesso à porta serial.
Tipos de dados
O driver de comunicação Modbus é compatível com estes tipos de dados:
Tipo de dados | Comprimento |
---|---|
Bool | 1 bit |
Byte | 1 byte |
SByte | 1 byte |
UInt16 | 2 bytes |
Int16 | 2 bytes |
UIn32 | 4 bytes |
Int32 | 4 bytes |
Uint64 | 8 bytes |
Int64 | 8 bytes |
Float | 4 bytes |
Double | 8 bytes |
String | 80 caracteres por padrão |
Array |
Áreas de dados
O driver de comunicação Modbus é compatível com estas áreas de dados:
Área | Código da função Modbus (Hexa) | Endereçamento | Tipo de dados | Acesso | Intervalos |
---|---|---|---|---|---|
Bobinas simples | 01 Ler 05 Gravar (Simples) | Status da bobina | Boolean | Ler/gravar | 0-65535 |
Bobinas | 01 Ler 15 Gravar (múltiplo) | Status da bobina | Boolean | Ler/gravar | 0-65535 |
Entradas discretas | 02 Ler | Status da entrada | Boolean | Somente leitura | 0-65535 |
Registro simples | 03 Ler 06 Gravar | Holding Register | Word | Ler/gravar | 0-65535 |
Registro múltiplo | 03 Ler 10 Gravar | Holding Register | Word | Ler/gravar | 0-65535 |
Input Register | 04 Ler | Input Register | Word | Somente leitura | 0-65535 |
DICA:
O endereçamento pode diferir de dispositivo para dispositivo. Para mais informações, consulte a documentação do dispositivo.
Dê sua opinião