Configuração do servidor FTP
Você pode habilitar um servidor de Protocolo de Transferência de Arquivos (File Transfer Protocol, FTP) no seu
Aplicativo FactoryTalk Optix
.O script de tempo de execução
FTPServerLogic
habilita um servidor FTP em um Aplicativo FactoryTalk Optix
. O script é encontrado na categoria Scripts
em Bibliotecas de modelos
.
IMPORTANTE:
Você deve iniciar e parar o servidor apenas usando os métodos OPC UA exportados:
StartFtpServer
e StopFtpServer
.Pacotes necessários
Você deve instalar versões estáveis dos seguintes pacotes NuGet necessários:
Parâmetros obrigatórios
O servidor FTP exige que os seguintes parâmetros sejam configurados:
Parâmetro | Descrição | Configuração |
---|---|---|
IPAddress | Endereço IP atribuído ao servidor. | O valor padrão é definido como 127.0.0.1 . |
Port | Porta atribuída ao servidor FTP. | O valor padrão é 21 . |
FilesystemRoot | O servidor FTP expõe apenas uma fração do sistema de arquivos local para o cliente | Em OptixPanel , só é possível definir algum dos seguintes:
|
MinimumPASVPort | Número de porta mínimo para gerenciar listagem e transferência de arquivos. | Esse valor deve ser maior que o padrão 1024 . |
MaximumPASVPort | Número de porta máximo para gerenciar listagem ou transferência de arquivos. | Esse valor deve ser maior que MinimumPASVPort . O valor padrão de MaximumPASVPort é 1100 . |
Username/Password | Credenciais de login do servidor FTP | |
ServerCertificateFile | Arquivo de certificado público do servidor de acordo com o padrão X509v3 e com extensão .der. | Ela deve ser encontrada no diretório FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs . Se for especificado, a chave privada também deve ser especificada. Se não especificada, será gerada automaticamente em tempo de execução no diretório FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs . |
ServerPrivateKeyFile | Arquivo de chave privada do servidor, com codificação ASCII Base64 e extensão .pem. | Ela deve ser encontrada no diretório FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs . Se for especificado, o certificado também deve ser especificado. Se não especificada, será gerada automaticamente em tempo de execução no diretório FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs . |
UseFtps | Determine o protocolo a ser usado, FTP ou FTPS. | O servidor FTP é iniciado/parado por meio dos métodos StartFtpServer/StopFtpServer . |
Dê sua opinião