Criar um dicionário de unidades de engenharia

Crie um dicionário de unidades de engenharia para definir unidades de engenharia personalizadas. Use unidades de engenharia personalizadas em variáveis analógicas e no mapa dos sistemas de medição.
Por exemplo, você pode expressar o número de peças produzidas em uma hora em batidas por minuto usando unidades de medida personalizadas.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse na pasta
    Modelo
    e selecione
    Novo
    Todo
    Unidade de engenharia
    Dicionário de unidades de engenharia
    .
    DICA: Você pode criar o
    Dicionário de unidades de engenharia
    em pastas diferentes do
    Modelo
    .
  2. Clique duas vezes em
    DicionárioDeUnidadesDeEngenharia
    #
    .
  3. Para adicionar uma linha de unidade de engenharia personalizada, selecione
    Add
    .
  4. Para editar uma linha de unidade de engenharia personalizada, edite as células da linha.
    DICA: A conversão de unidade usa a expressão linear
    y = mx + q
    , em que
    X
    é o valor de entrada,
    M
    é a inclinação e
    Q
    é a interceptação que calcula o resultado
    Y
    .
    • Dimensão física
      . Quantidade de referência para a unidade de medida não padrão.
    • Unidade de referência
      . Unidade padrão na qual a unidade personalizada se baseia. Por exemplo,
      hertz [Hz]
      . Em branco se a
      Dimensão física
      estiver definida como
      Nenhuma
      .
    • ID da unidade
      . Identificador exclusivo da unidade personalizada. Por exemplo,
      1
      .
    • Nome de exibição
      . Nome da unidade personalizada. Por exemplo,
      bpm
      .
    • Descrição
      . Descrição da unidade personalizada. Por exemplo,
      Beats per minute
      .
    • Inclinação
      . Coeficiente de conversão para converter o valor da unidade padrão para o valor da unidade personalizada.
    • Intercepção
      . Valor a ser adicionado à unidade de medida referenciada.
    • Resultado
      . Comparação gerada automaticamente entre a unidade de referência e a unidade personalizada. Em branco se a
      Dimensão física
      estiver definida como
      Nenhuma
      .
  5. (opcional) Para excluir uma unidade de engenharia personalizada, selecione uma célula na linha da unidade de engenharia e selecione
    Excluir
    .
Exemplo: Dicionário de unidades de engenharia com uma unidade personalizada (bpm)
Dimensão física
Unidade de referência
ID da unidade
Nome de exibição
Descrição
Inclinação
Intercepção
Resultado
Frequência
hertz [Hz]
1
bpm
Batidas por minuto
60
0
1 Hz = 60 bpm
Exemplo: Dicionário de unidades de engenharia com uma unidade personalizada (Frango/m
2
)
Dimensão física
Unidade de referência
ID da unidade
Nome de exibição
Descrição
Inclinação
Intercepção
Resultado
Nenhuma
2
Frango/m
2
(Frango/m
2
)
Frango por metro quadrado
0,0929
0
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.