Adicionar um dispositivo cliente

Configure um dispositivo cliente para permitir a implementação do
Aplicativos FactoryTalk Optix
através da rede.
  1. Na barra de ferramentas principal, ao lado de
    Executar
    , selecione o menu suspenso do cliente.
  2. (opcional) Nas
    Configurações do dispositivo cliente
    , para exibir apenas os dispositivos ativos do cliente remoto, alterne a opção
    Dispositivos remotos ativos
    .
    DICA: Atualize os dispositivos do cliente remoto selecionando
    Atualizar
    .
  3. Selecione uma das seguintes opções:
    • Uma pasta e
      Add
      .
    • Um dispositivo
      FactoryTalk®Remote Access
      e
      Add
      para adicionar um dispositivo acessível na rede do dispositivo
      FactoryTalk Remote Access
      selecionada.
  4. (opcional) Em
    Nome
    , edite o nome do dispositivo de destino.
    IMPORTANTE: Somente caracteres alfanuméricos são permitidos no nome.
  5. Em
    Endereço IP
    , digite o endereço IP do dispositivo de destino.
  6. Em
    Nome de usuário
    , digite o nome de usuário para fazer login no dispositivo de destino.
    Nome de usuário do
    Windows®
    Um nome de usuário do sistema:
    • DOMAIN\
      username
      , para usuários de domínio.
    • .username
      , para usuários locais em dispositivos associados a um domínio.
    • username
      , para usuários locais em dispositivos que não pertencem a um domínio.
    Nome de usuário do Linux
    Um nome de usuário de administrador.
    IMPORTANTE: É necessário configurar uma senha para o usuário no dispositivo de destino.
  7. (opcional) No
    Caminho de destino
    , digite o caminho no dispositivo de destino para implementar o aplicativo.
    DICA: O caminho de destino de implementação padrão é
    %localappdata%
    . Definir um caminho personalizado é útil quando a partição
    C:\
    do dispositivo cliente é protegida contra gravação.
    OBSERVAÇÃO: É possível implementar apenas um projeto. Portanto, qualquer aplicativo implementado anteriormente no
    Caminho de destino
    remove o caminho no destino padrão, e qualquer aplicativo implementado anteriormente no destino padrão remove o
    Caminho de destino
    OBSERVAÇÃO: O
    Caminho de destino
    destina-se apenas a dispositivos clientes
    Windows
    em execução como um aplicativo
    FactoryTalk Optix
    .
    O Caminho de Destino
    não é compatível ao implementar o
    FactoryTalk Optix
    em execução como um serviço.
  8. (opcional) Selecione
    Criptografar projeto no dispositivo
    para criptografar o projeto implementado no dispositivo de destino.
    Para mais informações, consulte Criptografia de projeto em um dispositivo cliente.
  9. (opcional) Selecione
    Baixar projeto de origem no dispositivo
    para baixar o projeto de origem no dispositivo de destino.
    DICA: Baixar o projeto de origem no dispositivo de destino permite carregar o projeto de origem do dispositivo de destino no computador de desenvolvimento posteriormente. Para mais informações, consulte Abrir projeto.
  10. Escolha
    Selecionar
    para selecionar o dispositivo cliente de destino.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.