Configurar níveis de log do módulo

Por padrão, o painel
Saída
do
FactoryTalk Optix Studio
mostra todos os alertas, informações e mensagens de erro de todos os módulos. O modo Avançado permite exibir mensagens detalhadas.
Especifique o nível máximo de informações do log para aparecer no painel Saída dos módulos específicos ou de todos os módulos. Os logs são salvos no Log do sistema, independentemente do nível máximo de informações exibidas no
FactoryTalk Optix Studio
. O armazenamento de dados desnecessários pode reduzir o desempenho.
  1. Na barra de títulos do
    FactoryTalk Optix Studio
    , selecione
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Em
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    , selecione
    Modo avançado
    e
    Salvar
    .
  3. Reinicie o
    FactoryTalk Optix Studio
    para ativar o modo Avançado.
  4. Na barra de títulos do
    FactoryTalk Optix Studio
    , selecione a seta suspensa após
    Opções do FactoryTalk Optix Studio
    e a
    Configuração dos níveis de log do módulo
    .
  5. Na
    Configuração do nível de log do módulo
    , em
    Nível padrão
    , selecione o nível padrão de informação que aparecerá no painel
    Saída
    :
    • Erro
      . Mensagens de erro.
    • Aviso
      . Mensagens de aviso.
    • Informações
      . Mensagens informativas.
    • Detalhamento 1
      . Mensagem detalhada de primeiro nível para solução de problemas.
    • Detalhamento 2
      . Mensagem detalhada de segundo nível para solução de problemas.
  6. Depois de cada módulo, selecione o nível de informação para exibir mensagens se o nível não for igual ao
    Nível padrão
    especificado.
  7. Selecione
    Fechar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.