Driver OMRON EtherNet/IP
Observe estas diretrizes ao trabalhar com o driver OMRON EtherNet/IP.
Controladores compatíveis
O driver pode ser compatível com estas famílias de controladores:
- OMRON® Série NJ
- OMRON® Série NX
- OMRON® Série NU
IMPORTANTE:
O driver foi testado com a revisão 1.09 do firmware NJ301-1100 e a revisão 1.50 do firmware NJ101-9000.
Importação de tags do controlador
Você só pode importar tags de arquivos
TXT
no modo offline.
IMPORTANTE:
Antes de importar tags:
- No Sysmac® Studio, definaPublicação em redecomoSomente publicação.
- No Sysmac® Studio, exporte as tags para um arquivoTXT.
Para mais informações, consulte a documentação do produto.
Tipos de dados
O driver suporta estes tipos de dados:
Tipo de dados do controlador | Tipo de dados do FactoryTalk Optix | Comprimento | Observações |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTES | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTES | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTES | |
SINT | SBYTE | 1 BYTE | |
INT | INT16 | 2 BYTES | |
DINT | INT32 | 2 BYTES | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTES | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTES | |
LINT | INT64 | 4 BYTES | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTES | |
REAL | FLOAT | 4 BYTES | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTES | |
TIME | DURATION | 4 BYTES | |
DATE | DATE TIME | 2 BYTES | Use esses tipos de dados com objetos Data e hora , que permitem definir e exibir dados de data e hora. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTES | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 BYTES | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256 BYTES | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
omron ethernet/ip
driver omron ethernet/ip
Dê sua opinião