Conversor chave-valor

Converta o valor da origem para seu valor pai correspondente com base em uma tabela de pares de chave-valor. O conversor chave-valor converte dados heterogêneos, como uma cor em valor.

Editor de chave-valor

Você pode abrir o editor de chave-valor selecionando
Edit
ao lado do conversor chave-valor no editor de vínculo dinâmico avançado.
Item
Nome
Descrição
1
Caminho do conversor
O caminho para o conversor.
2
Add
Adiciona uma linha da tabela de chave-valor.
3
Excluir
Exclui a linha selecionada da tabela de chave-valor.
4
Tipo de dados
Indica o tipo de dados de chaves ou valores. Selecione para escolher um tipo de dados diferente.
5
Chave
Uma chave do conversor (valor de origem).
6
Valor
Um valor que corresponde à chave na mesma linha (valor de saída).
DICA: O valor na primeira linha é o valor padrão. Se o valor de origem não corresponder a nenhuma chave do conversor, o conversor retornará o valor padrão.

Propriedades

Propriedade
Descrição
Modo
A direção do vínculo dinâmico:
  • Leia do nó de origem para o pai.
  • Grave do nó pai para o nó de origem.
  • Leia do nó de origem para o pai e grave do pai para o nó de origem.

Origem

Uma variável com um valor correspondente a uma chave.

Output

O valor associado à chave no mapa.

Exemplo

Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.