Configurar conectividade direta do inversor

  1. Crie ou abra um projeto.
  2. Na barra de ferramentas, selecione
    Bibliotecas de modelos
    e, na
    Biblioteca de scripts
    , selecione o script
    Conectividade direta do inversor
    .
  3. Arraste o script
    Conectividade direta do inversor
    para a pasta
    NetLogic
    na estrutura do projeto.
    A pasta
    NetLogic
    é atualizada com os seguintes objetos:
    • NetLogic[Pasta]
      • UpdateRateEnum[Tipo de dados]
      • DriverTypeEnum[Tipo de dados]
      • DirectDriveConnectivity[Pasta]
        • DriveConnectionDesignTimeNetLogic[Script do NetLogic]
        • DriveConnectionRuntimeNetLogic[Script do NetLogic]
  4. Navegue até Product Compatibility and Download Center (PCDC) e selecione
    Download by Product
    .
  5. No campo de pesquisa, digite
    Optix
  6. Selecione
    FactoryTalk Optix
    e, depois,
    Downloads
    .
  7. Marque a caixa de seleção
    Select Files
    .
  8. Baixe e extraia o pacote
    Direct_Drive_Connectivity_v1.00.00.zip
    na unidade local.
  9. Abra
    config.xml
    e modifique as configurações necessárias:
    1. Forneça o caminho do local do FactoryTalk Optix Studio.
    2. Forneça o caminho de instalação do FactoryTalk Optix Studio.
    Por exemplo:
    <Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>
    C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
    </FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>
    C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
    </FTOptixProjectPath> </Settings>
    onde:

      C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
      é o caminho do local do FactoryTalk Optix Studio.

      C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
      é o caminho de instalação do FactoryTalk Optix Studio.

  10. No PowerShell, execute o arquivo de script
    install.bat
    .
    DICA: Talvez seja necessário ajustar a política de execução do
    Windows®
    PowerShell para habilitar o script.
    O pacote NuGet é injetado no seu projeto definido no arquivo
    config.xml
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.