Navegador de vínculos dinâmicos
Use o navegador de vínculos dinâmicos para selecionar o nó de origem ou o atributo do vínculo no modelo de informação do projeto.
O conteúdo do navegador de vínculos dinâmicos depende do tipo de dados da variável que abriu o navegador, bem como da variável selecionada no navegador. Por exemplo, as opções de
Formato
são exibidas apenas se a variável que abre o navegador tiver uma string de tipo de dados LocalizedText. Nenhum outro tipo de dados exibe a opção Formato
.Abra o navegador de vínculos dinâmicos selecionando ou .
Adicionar vínculo dinâmico
Alterar vínculo dinâmico
Item | Nome | Descrição |
---|---|---|
Básico | Exibe os nós de projeto que você pode usar para criar um vínculo dinâmico. Essa guia fica desativada para vínculos dinâmicos complexos. | |
Avançado | Exibe o editor de vínculos dinâmicos complexos no navegador de vínculos dinâmicos. Consulte Editor de vínculo dinâmico complexo. | |
Nós do filtro. | ||
Caminho | Destino da variável selecionada. | |
Pesquisar | Procura nós. | |
Projeto | Navega pelo modelo de informação do projeto. | |
Atributo | O atributo OPC UA a ser aplicado ao nó selecionado. | |
Formato | O formato a ser aplicado à variável selecionada. | |
Índices de matriz | O índice de matriz da variável selecionada. Essa opção é exibida apenas para variáveis de matriz. | |
Índice de bits | O índice para acessar o bit especificado da variável selecionada. | |
Cancelar | Cancela a criação do vínculo dinâmico e fecha a caixa de diálogo. | |
Selecionar | Crie um vínculo dinâmico com o objeto selecionado. | |
Remover link | Remova o vínculo dinâmico. Caso o vínculo dinâmico não possa ser removido, Restaurar link será exibido. |
navegador de vínculos dinâmicos
Dê sua opinião