Configuração do servidor FTP

Você pode habilitar um servidor de Protocolo de Transferência de Arquivos (File Transfer Protocol, FTP) no seu
Aplicativo FactoryTalk Optix
.
O script de tempo de execução
FTPServerLogic
habilita um servidor FTP em um
Aplicativo FactoryTalk Optix
. O script é encontrado na categoria
Scripts
em
Bibliotecas de modelos
.
IMPORTANTE: Você deve iniciar e parar o servidor apenas usando os métodos OPC UA exportados:
StartFtpServer
e
StopFtpServer
.

Pacotes necessários

Você deve instalar versões estáveis dos seguintes pacotes NuGet necessários:Consulte Pacotes NuGet.

Parâmetros obrigatórios

O servidor FTP exige que os seguintes parâmetros sejam configurados:
Servidor FTP - parâmetros de configuração obrigatórios
Parâmetro
Descrição
Configuração
IPAddress
Endereço IP atribuído ao servidor.
O valor padrão é definido como
127.0.0.1
.
Port
Porta atribuída ao servidor FTP.
O valor padrão é
21
.
FilesystemRoot
O servidor FTP expõe apenas uma fração do sistema de arquivos local para o cliente
Em
OptixPanel
, só é possível definir algum dos seguintes:
  • %PROJECTDIR%
  • %APPLICATIONDIR%
  • %USB
    <n>
    %
    em que
    <n>
    é o número progressivo de um dispositivo USB.
MinimumPASVPort
Número de porta mínimo para gerenciar listagem e transferência de arquivos.
Esse valor deve ser maior que o padrão
1024
.
MaximumPASVPort
Número de porta máximo para gerenciar listagem ou transferência de arquivos.
Esse valor deve ser maior que
MinimumPASVPort
. O valor padrão de
MaximumPASVPort
é
1100
.
Username/Password
Credenciais de login do servidor FTP
ServerCertificateFile
Arquivo de certificado público do servidor de acordo com o padrão X509v3 e com extensão .der.
Ela deve ser encontrada no diretório
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
. Se for especificado, a chave privada também deve ser especificada. Se não especificada, será gerada automaticamente em tempo de execução no diretório
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
.
ServerPrivateKeyFile
Arquivo de chave privada do servidor, com codificação ASCII Base64 e extensão .pem.
Ela deve ser encontrada no diretório
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
. Se for especificado, o certificado também deve ser especificado. Se não especificada, será gerada automaticamente em tempo de execução no diretório
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
.
UseFtps
Determine o protocolo a ser usado, FTP ou FTPS.
O servidor FTP é iniciado/parado por meio dos métodos
StartFtpServer/StopFtpServer
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.