Editor

Abra o editor da interface do usuário abrindo um objeto de contêiner.
Editor
Item
Descrição
Ícone
Descrição
Guia da janela ou objeto aberto
Tela que exibe a janela ou o objeto aberto
Área de design para o conteúdo da janela ou objeto aberto
Barra de ferramentas do editor com ícones e opções que dependem dos objetos selecionados na área de design
Selecionar
. Selecione itens na área de design.
Retângulo
. Desenhe um retângulo na área de design.
Elipse
. Desenhe uma forma oval na área de design.
Linha
. Desenhe uma linha na área de design.
Polilinha
. Desenhe uma polilinha na área de design.
Enviar para trás
. Envie o objeto selecionado para trás dos objetos na área de design.
Recuar
. Envie ao objeto selecionado para trás de um objeto na área de design.
Avançar
. Traga o objeto selecionado para a frente de um objeto na área de design.
Trazer para a frente
. Envie o objeto selecionado para a frente dos objetos na área de design.
Alinhar grupo à esquerda
. Alinhe os objetos selecionados ao longo do objeto mais à esquerda.
Alinhar grupo na parte superior
. Alinhe os objetos selecionados ao longo do objeto mais alto.
Alinhar grupo à direita
. Alinhe os objetos selecionados ao longo do objeto mais à direita.
Alinhar grupo na parte inferior
. Alinhe os objetos selecionados ao longo do objeto mais baixo.
Encaixar à esquerda
. Ancore os objetos selecionados à esquerda, mantendo as margens.
Encaixar ao centro
. Ancorar os objetos selecionados verticalmente, centralizando os objetos e redefinindo as margens.
Encaixar à direita
. Ancorar os objetos selecionados à direita, mantendo as margens.
Encaixar à esquerda e direita
. Alongar os objetos selecionados horizontalmente no contêiner.
Encaixar na parte superior
. Ancorar os objetos selecionados na parte superior, mantendo as margens.
Encaixar ao centro
. Ancorar os objetos selecionados horizontalmente, centralizando os objetos e redefinindo as margens.
Encaixar na parte inferior
. Ancorar os objetos selecionados na parte inferior, mantendo as margens.
Encaixar na parte superior e inferior
. Alongar os objetos selecionados verticalmente no contêiner.
Excluir
. Remova o objeto selecionado da área de design.
Selecione o idioma para os objetos na área de design.
Selecione o nível de zoom para a área de design.
Selecione as opções para especificar a visibilidade, o posicionamento instantâneo dos objetos e o tamanho da grade.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.