Configurar mecanismos de apresentação

Adicione um mecanismo de apresentação nativo ou um mecanismo de apresentação da Web ao seu projeto.
DICA: Cada projeto pode conter um único mecanismo de apresentação nativo e um único mecanismo de apresentação da Web. Se o projeto for executado no módulo de computação de borda incorporado (1756-CMEE1Y1), adicione um mecanismo de apresentação da Web e exclua o mecanismo de apresentação nativo.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse na pasta
    UI
    do projeto e selecione
    Novo
    .
  2. Selecione um destes mecanismos de apresentação:
    • Mecanismo de apresentação nativo
      . Crie um mecanismo de apresentação nativo quando for executar o
      FactoryTalk Optix
      como um aplicativo no dispositivo local. Para um cenário típico de HMI, essa é a renderização direta do
      Aplicativo FactoryTalk Optix
      na tela do dispositivo de destino. 
    • Mecanismo de apresentação da Web
      . Crie um mecanismo de apresentação da Web para executar o
      FactoryTalk Optix
      como um serviço no dispositivo de tempo de execução ou para executar o
      FactoryTalk Optix
      como um aplicativo para poder interagir com o sistema usando um cliente Web. O
      FactoryTalk Optix
      como um serviço executa automaticamente o aplicativo implementado com ou sem uma interface do usuário. Esse modo é geralmente usado quando não há nenhum operador local no dispositivo de tempo de execução.
  3. (opcional) Selecione o
    Mecanismo de apresentação nativo
    e faça as alterações necessárias em
    Propriedades
    .
    • Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas
      . Intervalo de tempo entre as leituras das variáveis.
    • Tipo de renderização de texto
      . Especifique como o texto é renderizado para o controle da interface do usuário.
    • Habilitar teclado virtual
      . Habilite o teclado virtual.
    • Janela de login
      . Tipo de janela de login que é exibida no início da sessão quando nenhum usuário está conectado.
    • Janela Inicial
      . Tipo de objeto Janela criado no início de uma sessão.
    • Usuário inicial
      . Usuário que autentica a sessão.
    • Folha de estilos
      . Estilize objetos gráficos.
    • Sessão
      . Objeto Sessão da interface do usuário para utilização.
  4. (opcional) Selecione o
    Mecanismo de apresentação da Web
    e faça as alterações necessárias em
    Propriedades
    .
    • Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas
      . Intervalo de tempo entre as leituras das variáveis.
    • Protocolo
      . Protocolo para comunicação entre clientes Web e o servidor Web.
    • Endereço IP
      . Endereço IP do servidor Web. Se você hospedar o servidor Web localmente, defina o endereço IP como
      127.0.0.1
      .
    • Porta
      . Porta para comunicação entre clientes Web e o servidor Web.
    • Nome do host
      . Nome do host do servidor Web.
    • Número máximo de conexões
      . Número máximo de clientes Web que podem se conectar ao servidor Web.
    • Fontes remotas permitidas
      . Lista de fontes remotas que você pode carregar ou usar para acessar o recurso atual. Os formatos aceitos incluem nome do host da Internet ou endereço IP. O padrão de URL, o número da porta e o caminho são opcionais. Caracteres curinga (*) como *.example.com são aceitos para subdomínios, endereços de host e números de porta.
      DICA: Digite
      Fontes remotas permitidas
      para especificar quais URLs podem incorporar o recurso atual. Fontes remotas permitidas fornecem maior segurança e controle ao carregar e acessar recursos remotos.
    • Janela de login
      . Tipo de janela de login que é aberta quando você inicia uma sessão e nenhum usuário está conectado.
    • Janela Inicial
      . Tipo de objeto Janela criado no início de uma sessão.
    • Usuário inicial
      . Usuário que autentica a sessão.
    • Folha de estilos
      . Estilize objetos gráficos.
    • Sessão
      . Objeto Sessão da interface do usuário para utilização.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.