Personalização do editor de receitas
Em vez de usar o editor de receitas padrão, você pode projetar uma interface de gerenciamento de receitas personalizado.
DICA:
Você pode desenvolver uma interface de gerenciamento de receitas personalizado com base nos objetos reutilizados do editor de receitas padrão. Para obter mais informações, consulte Reutilizar objetos do editor padrão de receitas.
Objetos gráficos e scripts para ingredientes
IMPORTANTE:
Ao desenvolver sua solução de gerenciamento de receitas personalizado, você deve incluir os objetos desses scripts NetLogic.
Item | Funções | Uso |
---|---|---|
Objeto EditorDeReceitas |
| No painel Propriedades , na propriedade EsquemaDeReceita , selecione um esquema de receita. |
NetLogic RecipesEditorUISetup | Crie o seguinte conjunto de objetos para cada ingrediente do esquema de receita selecionado:
| Para criar os objetos gráficos, clique com o botão direito do mouse em EditorDeReceitas ou RecipesEditorUISetup e selecione Executar configuração . |
Seleção de receitas armazenadas
Item | Funções |
---|---|
Objeto RecipesComboBox |
|
Em RecipesComboBox , NetLogic RecipesEditorComboBoxLogic |
|
Gerenciamento de receitas
OBSERVAÇÃO:
Os objetos de botão a seguir invocam os respectivos métodos do objeto de esquema de receita.
Item | Função |
---|---|
Objeto SaveButton | Salvar ou atualizar no banco de dados a receita gravada ou selecionada em RecipesComboBox |
Em SaveButton , NetLogic RecipesEditorSaveButtonLogic | |
Objeto DeleteRecipeButton | Excluir a receita selecionada do banco de dados usando RecipesComboBox |
Objeto LoadButton | Carregar a receita selecionada do controlador para o FTOptixApplication usando RecipesComboBox |
Objeto ApplyButton | Aplicar a receita selecionada no controlador usando RecipesComboBox |
Notificações
Objeto | Função |
---|---|
Objeto OutputMessage | Quando o usuário salva, exclui, carrega ou aplica uma receita, uma mensagem de saída é exibida por cinco segundos.
DICA:
Para alterar o tempo de retenção de mensagem, clique duas vezes no script do NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic e altere o valor expresso em milissegundos. |
NetLogic RecipesEditorOutputMessageLogic |
Dê sua opinião