Configurar um evento para gerar um PDF

Configure o método
Gerar PDF
para o evento para especificar o arquivo de saída e a localidade do relatório.
Pré-requisitos
  1. Para configurar um evento para gerar um PDF
  2. Adicione um botão para disparar a geração de relatórios.
    Para mais informações, consulte Botão.
  3. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o botão.
  4. Em
    Eventos
    , ao lado de
    Evento MouseClick
    , selecione
    Add
    .
  5. Navegue até o objeto de relatórios e expanda-o, selecione
    Gerar PDF
    e escolha
    Selecionar
    .
  6. Em
    Propriedades
    em
    Argumentos de entrada
    , em
    OutputPath
    , digite o local de destino do relatório.
    Por exemplo, digite
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    , para gerar um arquivo
    Report.pdf
    no diretório
    ApplicationFiles
    do projeto.
  7. (opcional) Em
    Propriedades
    , em
    LocaleId
    , selecione a localidade do relatório.
    DICA: A localidade determina a tradução do texto, as unidades de medida e o formato do relatório. Se não digitar um valor em
    LocaleId
    , o relatório assumirá a localidade do projeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.