Criar um dicionário de unidades de engenharia
Crie um dicionário de unidades de engenharia para definir unidades de engenharia personalizadas. Use unidades de engenharia personalizadas em variáveis analógicas e no mapa dos sistemas de medição.
Por exemplo, você pode expressar o número de peças produzidas em uma hora em batidas por minuto usando unidades de medida personalizadas.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse na pastaModeloe selecione .DICA: Você pode criar oDicionário de unidades de engenhariaem pastas diferentes doModelo.
- Clique duas vezes emDicionárioDeUnidadesDeEngenharia#.
- Para adicionar uma linha de unidade de engenharia personalizada, selecione .
- Para editar uma linha de unidade de engenharia personalizada, edite as células da linha.DICA: A conversão de unidade usa a expressão lineary = mx + q, em queXé o valor de entrada,Mé a inclinação eQé a interceptação que calcula o resultadoY.
- Dimensão física. Quantidade de referência para a unidade de medida não padrão.
- Unidade de referência. Unidade padrão na qual a unidade personalizada se baseia. Por exemplo,hertz [Hz]. Em branco se aDimensão físicaestiver definida comoNenhuma.
- ID da unidade. Identificador exclusivo da unidade personalizada. Por exemplo,1.
- Nome de exibição. Nome da unidade personalizada. Por exemplo,bpm.
- Descrição. Descrição da unidade personalizada. Por exemplo,Beats per minute.
- Inclinação. Coeficiente de conversão para converter o valor da unidade padrão para o valor da unidade personalizada.
- Intercepção. Valor a ser adicionado à unidade de medida referenciada.
- Resultado. Comparação gerada automaticamente entre a unidade de referência e a unidade personalizada. Em branco se aDimensão físicaestiver definida comoNenhuma.
- (opcional) Para excluir uma unidade de engenharia personalizada, selecione uma célula na linha da unidade de engenharia e selecioneExcluir
Dimensão física | Unidade de referência | ID da unidade | Nome de exibição | Descrição | Inclinação | Intercepção | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | hertz [Hz] | 1 | bpm | Batidas por minuto | 60 | 0 | 1 Hz = 60 bpm |
Dimensão física | Unidade de referência | ID da unidade | Nome de exibição | Descrição | Inclinação | Intercepção | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma | 2 | Frango/m 2 (Frango/m2 ) | Frango por metro quadrado | 0,0929 | 0 |
Dê sua opinião