Configurar as Ferramentas de Tempo de Execução em dispositivos Ubuntu 22.04
OBSERVAÇÃO:
Atualmente, as Ferramentas do
FactoryTalk®Optix™
Runtime são compatíveis com CPUs Ubuntu 22, x64.As Ferramentas do
FactoryTalk®Optix™
Runtime para Ubuntu 22.04 consistem no Serviço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk®Optix™
e na Interface de linha de comando (Command Line Interface, CLI) do Gerenciador de Direitos do FactoryTalk®Optix™
.- Instale e atualize o Ubuntu Desktop 22.04.
- Digite os seguintes comandos:
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install libxcb-cursor0
- cd ~/Downloads
- tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gzEsse pacote de instalação inclui dois arquivos:
- O arquivoFTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh, para instalar o Serviço de Atualização.
- O arquivoFTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh, para instalar o Gerenciador de Direitos.OBSERVAÇÃO: Consulte Ativar um direito do FactoryTalk Optix Runtime em dispositivos Ubuntu 22.04 para saber mais sobre o procedimento de ativação de direito.
- chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].shIMPORTANTE:
- Se você usar um driver da Rockwell Automation, digitesudo apt-get install libglib2.0-bin
- Se você usar um driver ODBC (Open DataBase Connectivity), digitesudo apt-get install libltdl7
- Se você usar o mecanismo de apresentação nativo em seus aplicativosFactoryTalk®Optix™, digitesudo apt-get install libevent-dev
DICA: Para executar o script no modo silencioso, adicione o sinalizador-s:./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh -s. O modo silencioso é útil se você não quiser interagir com o script e para várias automações.
- (opcional) Configure as Ferramentas doFactoryTalk®Optix™Runtime para iniciar automaticamente no login:
- Pressione.
- No prompt, digitegnome-session-properties
- EmPreferências de aplicativos de inicialização, selecioneAdicionar.
- EmAdicionar programa de inicialização, preencha:
- Nome. DigiteFTOptix
- Comando. Digite/home/username/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/FTOptixRuntime -c
- Comentário. Deixe em branco ou digite qualquer descrição.
- SelecioneAdicionar.
DICA: Para fazer login automaticamente no Ubuntu após a reinicialização, siga Fazer login automaticamente (ubuntu.com). - Reinicie o Ubuntu e prossiga com a ativação do direito.
OBSERVAÇÃO:
Se o projeto incluir um reprodutor de vídeo, instale os pacotes adicionais usando o comando
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
.Dê sua opinião