Configurar mecanismos de apresentação
Adicione um mecanismo de apresentação nativo ou um mecanismo de apresentação da Web ao seu projeto.
DICA:
Cada projeto pode conter um único mecanismo de apresentação nativo e um único mecanismo de apresentação da Web. Se o projeto for executado no módulo de computação de borda incorporado (1756-CMEE1Y1), adicione um mecanismo de apresentação da Web e exclua o mecanismo de apresentação nativo.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse na pastaUIdo projeto e selecioneNovo.
- Selecione um destes mecanismos de apresentação:
- Mecanismo de apresentação nativo. Crie um mecanismo de apresentação nativo quando for executar oFactoryTalk Optixcomo um aplicativo no dispositivo local. Para um cenário típico de HMI, essa é a renderização direta doAplicativo FactoryTalk Optixna tela do dispositivo de destino.
- . Crie um mecanismo de apresentação da Web para executar oFactoryTalk Optixcomo um serviço no dispositivo de tempo de execução ou para executar oFactoryTalk Optixcomo um aplicativo para poder interagir com o sistema usando um cliente Web.FactoryTalk Optixcomo serviço executa automaticamente o aplicativo implementado com ou sem uma interface de usuário. Esse modo é geralmente usado quando não há nenhum operador local no dispositivo de tempo de execução.
- (opcional) Selecione oMecanismo de apresentação nativoe faça as alterações necessárias emPropriedades.
- Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas. Intervalo de tempo entre as leituras das variáveis.
- Tipo de renderização de texto. Especifique como o texto é renderizado para o controle da interface do usuário.
- Habilitar teclado virtual. Habilite o teclado virtual.
- Janela de login. Tipo de janela de login que é exibida no início da sessão quando nenhum usuário está conectado.
- Janela Inicial. Tipo de objeto Janela criado no início de uma sessão.
- Usuário inicial. Usuário que autentica a sessão.
- Folha de estilos. Estilize objetos gráficos.
- Sessão. Objeto Sessão da interface do usuário para utilização.
- (opcional) Selecione oMecanismo de apresentação da Webe faça as alterações necessárias emPropriedades.
- Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas. Intervalo de tempo entre as leituras das variáveis.
- Protocolo. Protocolo para comunicação entre clientes Web e o servidor Web.
- Endereço IP. Endereço IP do servidor Web. Se você hospedar o servidor Web localmente, defina o endereço IP como127.0.0.1.
- Porta. Porta para comunicação entre clientes Web e o servidor Web.
- Nome do host. Nome do host do servidor Web.
- Número máximo de conexões. Número máximo de clientes Web que podem se conectar ao servidor Web.
- Fontes remotas permitidas. Lista de fontes remotas que você pode carregar ou usar para acessar o recurso atual. Os formatos aceitos incluem nome do host da Internet ou endereço IP. O padrão de URL, o número da porta e o caminho são opcionais. Caracteres curinga (*) como *.example.com são aceitos para subdomínios, endereços de host e números de porta.DICA: DigiteFontes remotas permitidaspara especificar quais URLs podem incorporar o recurso atual. Fontes remotas permitidas fornecem maior segurança e controle ao carregar e acessar recursos remotos.
- Janela de login. Tipo de janela de login que é aberta quando você inicia uma sessão e nenhum usuário está conectado.
- Janela Inicial. Tipo de objeto Janela criado no início de uma sessão.
- Usuário inicial. Usuário que autentica a sessão.
- Folha de estilos. Estilize objetos gráficos.
- Sessão. Objeto Sessão da interface do usuário para utilização.
Dê sua opinião