Anomalias corrigidas nesta versão
A lista identifica as anomalias corrigidas no
FactoryTalk Optix
1.5.x.Referências quebradas ao importar widgets da biblioteca de modelos [3634901]
O NetLogic definido em um filho de um widget não será importado da biblioteca de modelos quando contiver o mesmo nome que outro NetLogic usado no projeto, resultando em referências quebradas do NetLogic.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A atualização do intervalo de tendências pode afetar a tabela de resultados [3612644]
Atualizar a guia
Intervalos
no widget Tendência avançada pode afetar a tabela de resultados.Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Campo de evento não variável causa erro de tempo de execução [3545147]
Uma discrepância no tratamento do argumento do evento causa o retorno de nós não variáveis e exibe o erro "O campo do evento é resolvido em um não variável".
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A imagem pode não ser atualizada no mecanismo de apresentação da Web [3478736]
O script ImageRefresher não funciona conforme o esperado usando o mecanismo de apresentação da Web. Para exibir a imagem corretamente, é necessário atualizar o navegador da Web manualmente.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0
Os valores mín. e máx. não são exibidos para os tipos Data e hora e Duração [3370306]
O
FactoryTalk Optix
não é compatível com valores mín. e máx. para os tipos Data e hora e Duração. Não importe valores mín. ou máx. para esses tipos.Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0
A ferramenta de tempo de execução não pode ser implementada no segundo computador se o nome do computador contiver caracteres especiais [3303008]
Não use caracteres especiais chineses ou europeus em nomes de computador.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Não é possível depurar o NetLogic em tempo de design do Visual Studio Code [3511011]
A extensão C# para Visual Studio Code foi atualizada e foram detectados alguns problemas com as versões recentes. Para depurar o NetLogic em tempo de design do Visual Studio Code, reverta a extensão C# para a versão 2.4.4 ou anterior.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.1.
Não é possível compilar NetSolution [3327229]
NetSolution não compila sem acesso à Internet. Estabeleça uma conexão com a Internet para recuperar os componentes necessários.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Renomear uma biblioteca definida pelo usuário usando o OneDrive pode resultar em erros de sincronização [2348900]
O OneDrive não é recomendado para armazenar bibliotecas definidas pelo usuário e pode resultar em erros de sincronização e arquivos duplicados ao renomear bibliotecas. Se estiver tentando usar o OneDrive para renomear uma biblioteca, desvincule o OneDrive ao renomear a biblioteca. Para desvincular o OneDrive, consulte Desativar, desabilitar ou desinstalar o OneDrive.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Caracteres especiais nem sempre suportados [2123530]
Caracteres especiais são suportados em nomes de arquivos PDF e nomes de usuário de Servidor FTP, mas não são suportados ao usar o método de entrada Pinyin no dispositivo.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.2.0.
Dê sua opinião