Nossas chaves seccionadoras estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com estilos de montagem em flange ou porta. Nossas chaves têm classificação NEMA, IEC e UL. Oferecemos diversas versões com e sem fusível de 20 a 1250 A, tanto em configurações abertas quanto fechadas.
Chaves seccionadoras rotativas
Essas chaves oferecem uma variedade de versões com e sem fusível de 20 a 1.250 A e podem ser pedidas com ou sem gabinete. Os estilos sem fusível permitem o uso de seus próprios bornes fusíveis. As chaves com fusível, com invólucros de fusíveis integrais, reduzem as especificações de espaço em painel.
Chaves seccionadoras de segurança
Nossas chaves seccionadoras de segurança são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas, e também para áreas classificadas. Essas chaves têm capacidade nominal de 30 A, 60 A, 100 A e 200 A.
Chaves seccionadoras com lâmina visível
Nossas chaves seccionadoras com lâmina visível estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com opções de montagem em flange ou porta. As chaves seccionadoras montadas em flange também estão disponíveis em um gabinete.