A família MachineAlert™ de relés de proteção de motor, de função especial, oferece funções de proteção complementares que são facilmente adicionadas a seus circuitos de controle de motores. Esses relés atendem às especificações da aplicação para proteção complementar baseada em tensão, corrente, termistores, alimentação e fator de potência. Os relés MachineAlert são uma opção econômica para proteger o investimento em equipamentos e minimizar o tempo parado na produção.