Nossa mídia de rede e os dispositivos de conexão ControlNet™ fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (IEM) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.
Visão geral
- Disponível em cloreto de polivinila (PVC) padrão e de alta flexibilidade
- Inclui cabo de 200 micra
- Disponível em comprimentos de 10, 20, 30, 60, 100 e 300 m (32,8, 65,6, 98,4, 196,8, 328,1 e 984,2 pés)
- Usar com o repetidor 1786-RPFS
- Use um módulo adaptador de repetidor para fornecer no máximo 1,6 A de corrente a 5 Vcc para alimentar os módulos repetidores
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Lista de componentes do sistema do ControlNet Media | AG-PA002 |