Oferecemos um portfólio completo de mídias físicas Ethernet de categoria industrial, incluindo produtos de conectividade M12, conectividade Variant 1 padrão da indústria e produtos de conectividade RJ45. Nossa mídia Ethernet foi desenvolvida especificamente para uso em ambientes industriais desfavoráveis e combina um cabo especialmente projetado com um conector de construção robusta para garantir a integridade e o desempenho da rede.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-cable-and-cablespool-family1-large-312w255h.jpg)
Carretéis de cabo Ethernet
Os carretéis de cabos Ethernet cód. cat. 1585 fornecem uma conexão de rede confiável em ambientes desfavoráveis. A taxa de dados em alta velocidade permite transferir mais dados em um período menor. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade. Oferecemos cabos de par trançado sem blindagem, de par trançado blindado e de 600 V.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/on-machine-cables-family--large-312w255h.jpg)
Cabos M12 On-Machine
Nossos cabos On-Machine™ M12 têm um conector sobremoldado IP67 com um cabo de par trançado. Esse cabo é durável para componentes on-machine e aplicações de alta flexibilidade, e apresenta melhor desempenho em aplicações com ruído e vibração. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/rj45cablefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Conectores (RJ45) no painel
Nossos conectores (RJ45) no painel para Ethernet são projetados para resistir a aplicações industriais IP20 e garantir a integridade e o desempenho de sua rede. Os produtos incluem conjuntos de cabos e cabos, conectores encaixáveis no campo, cabo bruto, conectores de crimpar e adaptadores de anteparo. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade. Conjuntos de cabos e cabos foram testados mecânica e eletricamente usando cabos categoria 5e com conectores categoria 6. Esses produtos conectam-se facilmente a switches Ethernet Allen-Bradley®, controladores programáveis, PanelView™ terminais gráficos e inversores.