Nossa família de bornes com proteção contra toque acidental com os dedos inclui de bornes abertos NEMA/EEMAC até os bornes IEC plenamente funcionais. Nossos bornes com proteção contra toque acidental com os dedos são compactos e seus terminais são embutidos. Eles são componentes com reconhecimento UL, certificado CSA e marcação CE para uso na União Europeia. Você pode escolher entre 11 cores para fácil identificação do circuito. Além de nossos bornes multitrilhos padrão, oferecemos uma ampla gama de bornes fusíveis e chaves de isolamento.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm-fingersafefusesurgeterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
Bornes com fusível e supressor de surto com proteção contra toque acidental com os dedos&
Bornes com fusível e supressor de surto cód. cat. 1492 são bornes de dois circuitos consistindo em um resistor e um capacitor em série, que são conectados em paralelo com um varistor de óxido metálico (MOV).
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2c-voltage-indicatingterminalblocks-left3--large-312w255h.jpg)
Resistor, indicação de tensão e componente - Bornes com proteção contra toque acidental com os dedos&
Nossos bornes com resistor, indicação de tensão e componente com proteção contra toque acidental com os dedos cód. cat. 1492 complementam nossa linha de bornes com proteção contra toque acidental com os dedos. O borne resistor é um borne de dois circuitos com um resistor entre o circuito superior e o inferior. O borne com indicação de tensão fornece indicação visual de tensão entre os terminais superior e inferior. O Component Block é um borne de dois circuitos com um componente entre o circuito superior e o inferior .
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2-nemafingersafehighdensity-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes de alta densidade com proteção contra toque acidental com os dedos
Nossos bornes de alta densidade com proteção contra toque acidental com os dedos cód. cat. 1492 são uma opção intermediária entre bornes abertos NEMA/EEMAC e bornes IEC plenamente funcionais. Nosso projeto compacto (1492-HM2) comporta até 100 terminações por pé.