Nossos bornes de alimentação têm opções de identificação de terminais. Fornecemos dimensões de montagem com cada unidade e as faixas de fios na etiqueta, além dos torques de aperto, no produto, para simplificar a instalação. Você pode selecionar entre cinco estilos de bornes de alimentação, incluindo mini, distribuição de alimentação em estilo aberto, passagem/divisor em estilo aberto, distribuição de alimentação fechada, e distribuição de alimentação conforme a norma UL 1953.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pde1225-enclosedpowerdistribution-right1-large-312w255h.jpg)
Bornes de alimentação incorporados
Nossos bornes de alimentação incorporados cód. cat. 1492 oferecem diversas configurações de conectores e proteção IP20 na parte dianteira.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdl31124-powerdistribution-right1--large-312w255h.jpg)
Bornes de distribuição de alimentação
Nossos bornes de distribuição de alimentação cód. cat. 1492 usam conexões cruzadas padrão para permitir distribuição de alimentação a qualquer número de terminais. São possíveis configurações com alimentação à esquerda, à direita e central.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdm3141a-poweropenstyle-right1-large-312w255h.jpg)
Bornes de alimentação do tipo aberto
Nossos bornes de alimentação do tipo aberto cód. cat. 1492 distribuem alimentação para diversas cargas. Os bornes de passagem e divisores permitem fácil conexão da fiação de campo a um gabinete. Nossa versão de borne miniatura fornece capacidade de alta corrente em tamanho reduzido para economizar espaço no painel.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3183-powerhighfaultsccr-left2-large-312w255h.jpg)
Bornes de alimentação SCCR de alta falha
Nossos bornes de alimentação SCCR de alta falha cód. cat. 1492 com espaçamento de alimentador estão disponíveis em diversas configurações de conectores. Eles têm tampas com dobradiça para fácil acesso e melhor proteção contra contato acidental.