Nossos produtos de monitoração de energia mantêm você bem informado sobre quanta energia você usa, quais são suas maiores cargas e quando há a maior utilização de energia elétrica, quanto você paga por ela e a qualidade da energia usada. Use esses produtos de hardware e software de monitoração de energia para aprimorar a produtividade e a vida útil do seu equipamento, reduzir a utilização e os custos da energia e aumentar a lucratividade da sua empresa.

PowerMonitor 5000 1426
Nosso PowerMonitor™ 5000 cód. cat. 1426 é a próxima geração de produtos sofisticados para medição da qualidade da energia. Construído com recursos básicos de medição de energia e potência, o PowerMonitor 5000 leva a monitoração de energia ao próximo nível.

PowerMonitor 1000 1408
Nosso PowerMonitor™ 1000 cód. cat. 1408 é um dispositivo de monitoração de energia compacto para determinar perfil de carga, alocação de custo ou controle de energia. Nosso monitor se integra com seus sistemas de monitoração de energia existentes para proporcionar submedição. Nossos CLPs (família PLC-5®, SLC®, ControlLogix®) se comunicam facilmente com o PowerMonitor™ 1000 para utilizar dados de energia em sistemas de controle.

PowerMonitor 500 1420
Nosso PowerMonitor™ 500 cód. cat. 1420 tem o recurso de um visor LCD no próprio dispositivo com dimensão compacta, apresentando visibilidade instantânea de seu uso de energia. Uma opção de submedição com custo otimizado, nosso monitor fornece dados críticos para ajudar você a tomar todas as decisões de processo, reduzir o uso de energia, e aumentar os lucros de sua empresa.

Transformadores de corrente 1411
Os transformadores de corrente (TCs) cód. cat. 1411 são transformadores de baixa tensão para diversos dispositivos e aplicações de medição de alimentação, incluindo relés de proteção, dispositivos analógicos, transdutores e produtos PowerMonitor™.

Monitores de tensão i-Sense 1608
Nossos monitores de tensão i-Sense® cód. cat. 1608 transmitem dados de eventos de qualidade de energia de entrada aos servidores i-Grid® através de uma conexão Ethernet ou via modem. Os dados do evento são coletados, analisados e enviados aos assinantes em forma de notificações de evento. Veja dados e relatórios do evento em qualquer lugar e a qualquer momento usando um telefone celular ou computador com conexão à Internet.

Kit de acessórios do PowerMonitor 1400
Nosso kit de acessórios PowerMonitor™ 1400 simplifica a instalação de sua unidade PowerMonitor (PowerMonitor 500, PowerMonitor 1000 ou PowerMonitor 5000) ao fornecer todos os acessórios de instalação recomendados disponíveis em um código de catálogo.