Projetado para movimentar desde pequenas até médias cargas úteis de forma rápida e eficiente, o sistema transportador inteligente MagneMover® LITE™ oferece a oportunidade de realizar operações mais flexíveis e produtivas. Um único sistema é tudo de que você precisa para realizar o trabalho. Todos os objetos transportados são sincronizados pelo sistema, o que reduz a complexidade e permite o transporte com pressão zero, mantendo o fluxo ideal de material. Projete sua solução mais adequada usando um conjunto padrão de componentes para atender às necessidades de sua aplicação e maximizar o valor de seu sistema.
Visão geral
Já não há mais necessidade de contar com sistemas complexos e rígidos para a classificação e movimento do produto. Com o sistema transportador inteligente MagneMover LITE, você pode transformar o que é possível em suas operações com uma solução de controle de movimento simples, flexível e de alta densidade. Descubra como essa tecnologia pode ser usada para reduzir os tempos inativos e facilitar a trilha e a rastreabilidade sem a necessidade de sensores externos.
- Motor, inversor de frequência, controlador, posicionamento e orientação integrados
- Até 9 veículos em controle de movimento por metro
- Até 12 veículos em uma fila por metro
- Até milhares de veículos em um sistema de trilha
- Cargas úteis de até 2,5 kg por veículo único
- Cargas úteis de até 10 kg por veículo em tandem
- Velocidades de até 2 m/s
- Acelerações de até 4 m/s² dependendo da carga útil e tipo de carrinho
- Rastreamento e acompanhamento integrados sem identificação de frequência de rádio. A identificação de frequência de rádio também está disponível
- Repetibilidade de +/- 0,5 mm para motores em linha e +/- 0,10 mm em estações de processo com calibração
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Ferramenta de tempo de execução do operador MagneMover LITE — Perfil do produto | MMI-PP004 | |
Folheto de tecnologia de carrinho independente | MOTION-BR002 |
Certificações
- Identificado CE
- Reconhecido pelo UL