Nossos servomotores de grau alimentício Kinetix® VPF fornecem durabilidade e desempenho excepcionais, permitindo manter os padrões de grau alimentício e, ao mesmo tempo, maximizar a produtividade em suas operações. Esses motores são projetados para suportar os requisitos exigentes da indústria de alimentos e bebidas a fim de ajudar você a alcançar o mais alto nível de desempenho do sistema e qualidade do produto.
Visão geral
Nossos servomotores de grau alimentício Kinetix VPF ampliam as funcionalidades dos servomotores de inércia baixa Kinetix® VPL ao serem adicionados recursos especializados feitos sob medida para aplicações de empacotamento e manuseio de alimentos e bebidas. Com vedação aprimorada e coberturas e torquímetros de grau alimentício não corrosivos, esses motores são projetados para atender aos requisitos exclusivos de ambientes alimentícios.
- Disponíveis em seis tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Oferecem classificações de torque de 0,93 a 19 N•m (8,2…168,2 lb•in)
- Apresentam pintura branca de grau alimentício, vedação do eixo e graxa para vedação do eixo de grau alimentício e compatível com a REACH
- Inclui eixo e fechos de aço inoxidável
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Com marcação CE
- CSA
- C-Tick
- Reconhecido pela UL