Nossos servomotores de inércia média Kinetix® MPM oferecem uma solução com alta densidade de potência e com muitos recursos para aplicações com cargas mais pesadas e maior inércia. Eles incluem dimensões de montagem métrica da Comissão Eletrotécnica Internacional e conectores DIN giratórios para simplificar a montagem do motor e o roteamento de cabos para que você acelere seus sistemas rapidamente.
Visão geral
Os servomotores de inércia média Kinetix MPM podem ajudar você a obter a flexibilidade e a precisão necessárias para ficar à frente em seu setor, controlando com precisão cargas pesadas ou perfis de controle de movimento que produzem maior inércia. Descubra como eles podem ser o complemento perfeito para seu próximo projeto de controle de movimento Kinetix.
- Opções de velocidade de múltiplos enrolamentos
- Enrolamentos de 230 Vca e 460 Vca
- Encoder absoluto de alta resolução e realimentação de resolver
- Dimensões de montagem métricas IEC
- Conectores DIN giráveis para orientação flexível do conector
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Com marcação CE
- CSA
- Reconhecido pela UL