Nossos servomotores compactos Kinetix® TLP multiuso são projetados para aprimorar seu controle de movimento de precisão em espaços confinados. Com uma excelente relação potência-dimensão, esses servomotores inovadores e compactos oferecem desempenho excepcional, ao mesmo tempo que minimizam os requisitos de espaço. Descubra como eles podem aprimorar a eficiência do seu processo e se integrar perfeitamente à sua solução completa de controle de movimento, possibilitando máquinas mais capazes que maximizam o valor da produção.
Visão geral
Desbloqueie o potencial de processos flexíveis e de alto desempenho com nossos servomotores compactos Kinetix TLP multiuso. Com oito tamanhos de carcaça que variam de 46 mm a 235 mm e opções de alimentação de 200 V e 400 V, esses motores são uma escolha perfeita para uma ampla variedade de aplicações de baixa potência. Abrace a versatilidade e eficiência com os servomotores compactos Kinetix TLP e permita o desenvolvimento que for possível em suas máquinas.
Complete sua máquina inteligente combinando esses servomotores compactos com os servodrives Kinetix 5100 ou os servodrives Kinetix 5300.
- Disponíveis em 200 V e 400 V com 8 tamanhos de carcaça: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
- Potência nominal de 50 W a 15 kW
- Realimentação de alta resolução de 24 bits
- Opção de volta única e multivoltas (necessário ter uma bateria) com um dispositivo físico de realimentação
- Opção disponível com freio CC de 24 V integral
- Reconhecido na UL para os padrões UL e CSA aplicáveis e com marcação CE para as diretrizes aplicáveis
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de servodrive Kinetix 5100 e servomotor Kinetix TLP | KNETIX-PP001 | |
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Com marcação CE
- Com marcação UKCA