Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também têm vários gabinetes, adequando-se às necessidades de suas diversas aplicações.
Visão geral
- Inclui gabinete metálico pintado: tipo 1, tipo 3R/4/12
- Inclui gabinetes de aço inoxidável: tipo 4/4X
- Inclui gabinetes não metálicos: tipo 4/4X
- Oferece modificações instaladas de fábrica
- Oferece acessórios instalados no campo
- Inclui classificação da entrada de serviços
- Conexões de montagem por encaixe com terminais e fiação codificados por cores
Contatores combinados, chave seccionadora 502
- Chave seccionadora com ou sem fusíveis
Contatores combinados, disjuntor 503
- Disjuntores termo-magnéticos (tempo invertido)
Documentação
Certificações
- Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7
Conformidade com as normas
- CSA C22.2, Nº 14
- UL 508