Um barramento de cobre flexível Copper-Flex é feito de fios de cobre que são trançados para criar um barramento flexível. Usando uma técnica própria, as extremidades do barramento são forjadas em uma unidade sólida. O barramento flexível e isolado proporciona superfícies de contato para conexão, que economizam tempo e não requerem manutenção, para centros de controle de motores, painéis de comando ou painéis de controle industriais.
Visão geral
Um barramento flexível elimina a fabricação personalizada
A flexibilidade é vital para criar soluções que atendam às necessidades atuais do setor em constante evolução.
Os barramentos Copper-Flex são fornecidos prontos para uso. O barramento de cobre trançado flexível é fácil de instalar em unidades novas ou para modificar instalações existentes. E não há perda de tempo ao encurtar ou descascar fios nem para fazer furos ou curvas complicadas.
![nó preto do barramento de cobre flexível copper-Flex](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbar-black-knot-1.2400.jpg)
![Os barramentos de cobre flexíveis Copper-Flex são instalados em uma gaveta eletrônica industrial](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbars-black-insulated-installed-industrial-elctronic-drawer.5120.jpg)
Vantagens do barramento Copper-Flex
Quando segurança, firmeza nas conexões dos componentes e soluções de barramento flexíveis são prioridades, os barramentos Copper-Flex são essenciais para economizar tempo.
Os fabricantes de painéis apreciam a simplicidade, a funcionalidade e as vantagens:
- A bobina trançada flexível se adapta facilmente de acordo com as superfícies de contato
- Corrente nominal a 30 °C, até 1.040 A
- Disponível em comprimentos de 160 a 1.120 mm (6,3 a 44 pol.)
- Até 1.000 V
Barramento isolado com manutenção mínima
Um barramento de cobre Copper-Flex é feito de fios de cobre que são trançados para criar uma solução de conexão elétrica flexível. Essa técnica de fabricação própria forja as extremidades do barramento em uma unidade sólida, criando uma superfície de contato e uma conexão que não requerem manutenção.
- Os barramentos Copper-Flex apresentam um revestimento isolado e reforçado, que retarda chamas
- Os barramentos estão disponíveis em uma variedade de comprimentos e são fornecidos prontos para uso
- Não é necessário encurtar, descascar ou fazer furos para encaixe
- Instalação que economiza tempo
Os barramentos Copper-Flex foram testados e aprovados em várias circunstâncias pela DEKRA e DNV. Além disso, o Copper-Flex é reconhecido pela UL67 na categoria “Componente – Acessórios de Painéis e de Painéis de Comando”.
Aplicações adicionais para barramentos flexíveis
Graças às suas propriedades versáteis, os barramentos Copper-Flex têm aplicações em muitos setores. Flexibilidade, alta condutividade elétrica e durabilidade fazem desta uma solução ideal quando são necessárias conexões elétricas confiáveis e capacidade de transmissão de corrente.
- Conexões elétricas: os barramentos Copper-Flex proporcionam confiança e baixa resistência na conexão entre componentes, como transformadores, disjuntores e barramentos. Eles são particularmente úteis onde vibrações, expansão térmica ou movimentos podem causar falhas em conexões rígidas. Os barramentos Copper-Flex oferecem também flexibilidade para acomodar alterações ou adições aos sistemas
- Distribuição de alimentação: os barramentos podem ser usados para conectar grandes equipamentos elétricos, como geradores e subestações
- Indústria automotiva: os barramentos Copper-Flex podem ser usados para aterrar e conectar vários componentes elétricos
- Componentes eletrônicos de alimentação: em dispositivos eletrônicos de alimentação, como inversores e retificadores, os barramentos Copper-Flex podem ser usados para conectar dispositivos semicondutores, capacitores e outros componentes
- Energia renovável: turbinas eólicas e inversores solares podem se beneficiar de barramentos de cobre flexíveis para interconectar componentes e transportar altas correntes geradas por fontes de energia renováveis
- Indústria aeroespacial e aviação: os barramentos podem ser usados em sistemas elétricos e de fiação de aeronaves nos quais flexibilidade e redução de peso são essenciais
- Máquinas industriais: barramentos de cobre flexíveis podem ser usados para transmissão de energia elétrica, sistemas de controle e conexões de motores
- Sistemas de bateria: em sistemas de armazenamento de energia de grande escala ou veículos elétricos, os barramentos Copper-Flex podem ser usados para conectar células ou módulos de bateria
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto do barramento CUBIC Copper-Flex | CUBIC-BR001 | |
Dados técnicos do barramento CUBIC Copper-Flex | CUBIC-TD001 |