Rede Data Highway Plus (DH+)
A rede Data Highway Plus (DH+) é uma rede local projetada para fornecer suporte a programação remota e mensagens entre computadores e controladores em aplicações de chão-de-fábrica.
A rede Data Highway Plus (DH+) é uma rede local projetada para fornecer suporte a programação remota e mensagens entre computadores e controladores em aplicações de chão-de-fábrica.
Nossa Universal E/S Remota Link é uma rede local projetada para conectar controladores a racks de E/S remota e uma grande variedade de dispositivos inteligentes, como interfaces de operação e inversores ou conversores.
O SERCOS (sistema de comunicação serial em tempo real) é um padrão aprovado internacionalmente para controle de movimento (IEC 61491). Essa rede de comunicação foi projetada para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados, em tempo real, sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de posicionamento que fornecem conectividade e controle a inversores SOS para o controlador ControlLogix®.
Nossa rede local industrial DH-485 foi projetada para aplicações de chão-de-fábrica e usa o padrão de transmissão RS-485.