O SERCOS (sistema de comunicação serial em tempo real) é um padrão aprovado internacionalmente para controle de movimento (IEC 61491). Essa rede de comunicação foi projetada para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados, em tempo real, sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de posicionamento que fornecem conectividade e controle a inversores SOS para o controlador ControlLogix®.
Visão geral
- Padrão de comunicação aprovado internacionalmente para controle de posicionamento (IEC 61491)
- Projetado para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados (em tempo real) sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído
- Os módulo de movimento da interface SERCOS fornecem conectividade e controle a inversores SOS para o controlador ControlLogix®.
- O suporte a inversores para o SERCOS incluem: servo drives SERCOS Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000
- Produtos adicionais são disponibilizados por nossos parceiros no Encompass™
Informação adicional
Nossa PartnerNetwork™ oferece soluções de produtos complementares para produtos com conectividade SERCOS por meio do Programa de referência de produto Encompass. Você pode classificar e filtrar produtos dos melhores fornecedores do setor em sua região para conectá-los à arquitetura Rockwell Automation® ou usá-los com nossos produtos.
Seleção de produto
Catalog Number | Description | Mais vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1756-ESMNRM | L7x Energy Storage Module Non Removable | Active | ||
1756-OB16IEFS | ControlLogix 16 Point Digital Output |
|
Active | |
1756-ON8K | ControlLogix 8 Point D/O Module | Active | ||
1756-PBXTR | Extended Temp DC Redundant Supply | Active | ||
1756-L73S | Logix 5573S Automation Controller 8M/4M |
|
Active | |
1756-L7SPXT | Logix L7SPXT SIL 3 PLe Safety Partner | Active | ||
1756-L85E | ControlLogix 5580 Controller |
|
Active | |
1756-CPR2U | ControlLogix Redundant Supply Cable Up | Active | ||
1756-PA75K | ControlLogix AC Power Supply | Active | ||
1756-L71K | ControlLogix 2 MB Controller | Active |
- Catalog Number
- 1756-ESMNRM
- Description
- L7x Energy Storage Module Non Removable
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-OB16IEFS
- Description
- ControlLogix 16 Point Digital Output
- Mais vendido
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-ON8K
- Description
- ControlLogix 8 Point D/O Module
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-PBXTR
- Description
- Extended Temp DC Redundant Supply
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-L73S
- Description
- Logix 5573S Automation Controller 8M/4M
- Mais vendido
-
- Lifecycle
- Active
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manual do usuário de movimento analógico e SERCOS | MOTION-UM001 |