Nossos protetores de queda de tensão DySC® cód. cat. 1608 previnem contra quedas de tensão e de energia momentâneas que causam inatividade de produção e danificam os equipamentos. Esses protetores DySC não precisam de baterias, não possuem peças móveis e exigem manutenção mínima. Eles são ideais para processos de produção e equipamentos eletrônicos sensíveis que exigem proteção de tempo de permanência funcional contra afundamentos de até cinco segundos.
Visão geral
- Previne contra danos em equipamentos elétricos sensíveis
- Oferece máquina para proteção em toda a instalação
- Inclui um portfólio de monofásico e trifásico
- Fornece até cinco segundos de tempo de permanência funcional
- Protege contra perdas de tensão breves e completas
- Ambientalmente adequado
- Aumente a qualidade da energia com DySC e i-Sense — Saiba como o protetor de queda de tensão DySC e o monitor de tensão i-Sense podem ajudar a monitorar e aprimorar a qualidade da energia.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de qualidade de energia | POWER-BR011 | |
Perfil do produto do protetor de queda de tensão DySC cód. cat. 1608 | 1608-PP002 |
Certificações
- Os modelos MiniDySC de 2 a 6 A cód. cat. 1608N são reconhecidos pelo UL, todos os demais modelos MiniDySC e ProDySC são listados no UL.
- Listado no UL
- Reconhecido pelo UL
Conformidade com as normas
- Excede a norma SEMI F47