Sirenes eletrônicas para fins gerais
Nossas sirenes eletrônicas para fins gerais cód. cat. 855H produzem uma saída sonora máxima de 108 db (A), que é adequada para a maioria das aplicações intermediárias industriais e institucionais de sinalização de estado único. A versão aprimorada produz uma saída sonora máxima de 113 db (A). Nossas sirenes possuem recursos multitom e de controle de volume. Você pode atualizar as sirenes diretamente na maioria dos recortes em painel ou montá-las em caixas elétricas acopladas tradicionais de 4 polegadas.