Loading

Relés e temporizadores
Allen‑Bradley

Nossos relés e temporizadores são projetados, produzidos e testados para atender às normas e classificações internacionais mais exigentes.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver 37 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 37 Resultados
Ordenar por:
Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (Z-A)
Filtrar e Refinar
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
0001Digital multifuncional 700-HX
Esses relés usam um indicador de status transmissivo negativo altamente visível para aumentar a legibilidade e oferecem dois modos adicionais para flexibilidade de aplicação.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
0002Relés de temporização com base octal 700-HT
Esses relès são melhores para aplicações de fins gerais e montagens em bases tipo tubo.
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
0003Relés de temporização de discagem 700-HR
Esses relés de temporização são relés de temporização conectores machos, montados em conectores fêmeas. São fáceis de configurar e podem ser montados em painel ou trilho DIN.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
0004Relés de temporização miniatura 700-HNC
Esses relés são alguns dos menores relés de temporização disponíveis. Eles ocupam somente 26 mm (1,02 in) de espaço no trilho DIN com um conector fêmea.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
0005Relés de temporização econômicos 700-FE
Esses relés têm 17,5 mm de largura e uma faixa de temporização de 0,05 segundo a 100 horas.
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
0006Relés de alto desempenho 700-FS
Esses relés têm 22,5 mm de largura, projeto de economia de espaço e uma faixa de temporização de 0,05 segundo a 300 horas.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
0007Relés de temporização ultrafinos cód. cat. 700-HNK
Esses relés são alguns dos menores relés de conectores machos no mercado. Eles exigem apenas 15,6 mm (5/8 pol.) Espaço de trilho DIN em um soquete.
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
0008Relés de temporização com ciclo de repetição cód. cat. 700-HV
Esses relés de temporização com ciclo de repetição fornecem chaveamento energizado/desenergizado cíclico quando um sinal é aplicado. Os intervalos de energização/desenergização são ajustáveis independentemente.
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
0009Relés de temporização tipo borne 700-HLF
Esses relés de temporização de são módulos montados com relés e conectores fêmeas para aplicações com alta densidade.
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
0010 Relés de controle industrial 700-CF IEC
Esses relés de controle fornecem as funções necessárias para aplicações industriais exigentes, contatos interligados mecanicamente, opções de temporização, longa vida útil dos contatos, em um projeto IEC.
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
0011Relés de controle industrial 700-EF
Esses relés oferecem baixo consumo de energia e bobinas de faixa ampla universal que possibilita que quatro bobinas cubram tensões de controle de 24 V a 500 V, 50-60 Hz, CC.
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
0012Relés de controle industrial miniatura 700-K
Esses relés têm tamanho compacto e são capazes de chavear sinais de baixa energia.
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
0013Relés de controle de segurança 700S-CF IEC
Esses relés fornecem um desempenho de contatos espelho ou mecânicos, exigidos em circuitos de realimentação para aplicações de segurança.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
0014Relés de temporização fixos de estado sólido cód. cat. 700-RTC NEMA
Esses relés de temporização de estado sólido são relés de temporização fixos projetados para programas aplicativos que exigem um atraso de tempo específico em que devem ser evitadas alterações de temporização inadvertidas.
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
0015Relés de temporização ajustáveis de estado sólido cód. cat. 700-PS NEMA
Esses relés podem ser montados em relés de quatro polos e de dois polos. Usando uma placa adaptadora, também podem ser montados para uso independente.
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
0016Relés industriais de controle de baixo perfil 700-N NEMA
Esses relés mantidos eletricamente têm capacidade de cancelamento manual com indicação de status de fácil identificação em uma barra vermelha altamente visível.
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
0017Relés de controle de segurança para aplicação pesada 700S
Esses relés são projetados para atender a normas de segurança mundiais com contatos ligados mecanicamente e tampas à prova de violação.
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
0018Relés de controle industriais de chaveamento vedados 700-R
Esses contatos com ponta de tungstênio, hermeticamente vedados, fornecem chaveamento com alta confiabilidade para circuitos de baixa tensão em ambientes desfavoráveis.
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
0019Relés para cargas pesadas NEMA 700-P
Esses relés oferecem retaro do tempo, anexos de travas, superposição e contados de necesssidade lógica e podem ser combinados em um único relé.
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
0020Relés de linha estreita 700-HK
Esses relés são projetados para uma variedade de aplicações de isolamento de alta densidade e de interposição.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
0021Relés alternativos 700-HTA
Esses relés servem como relés de interposição entre o seu controlador e dispositivos de campo e permite selecionar a carga primária ou secundária ou alternar entre as duas.
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
0022Relés com base octal 700-HA
Os relés para uso geral são ideais para aplicações com máquina ferramenta, papel e celulose e transportes de OEMs.
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
0023Relés de retenção magnética 700-HJ
Esses relés controlam cargas de iluminação ou aplicações de serviço contínuo para economizar energia.
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
0024Relés com base quadrada miniatura 700-HF
Esses relés são ideais para aplicações automotivas.
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
0025Relés estilo borne 700-HL
Estes relés de borne incluem uma interface por polo com 6,2 mm de largura e conexões rápidas que ajudam a reduzir os custos de instalação.
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
0026Relés de alimentação 700-HG
Esses relés são adequados para cargas de chaves de CC e estão disponíveis com ruptura magnética opcional para supressão de arco elétrico, permitindo o chaveamento de circuitos com corrente CC ainda maior.
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
0027Relés miniatura “cubo de gelo” 700-HC
Esses são relés de conector macho de encaixe de quatro polos para as suas aplicações de chaves de baixa energia.
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
0028Estilo pino PCB 700-HP
Nossos relés cód. cat. 700-HP são relés para fins gerais com terminais de encaixe para placa de circuito impresso (PCB) em estilo pino.
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
0029Relés com base quadrada montados em flange 700-HD
Esses relés possuem terminais de conexão rápida tipo lâmina.
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
0030Relés com base quadrada 700-HB
Esses relés são projetados para aquecimento, ventilação e ar condicionado, elevadores e aplicações na indústria automotiva e oferecem versões com terminal fechado IEC e versões com terminal aberto NEMA.
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
0031Relés de segurança em estilo de pino 700-HPS para PCB
Esses relés apresentam contatos ligados mecanicamente que são necessários para circuitos de segurança de acordo com norma EN 50205 (Tipo B).
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
0032Relés de alimentação montados em flange 700-HHF
Esses relés de uso geral são de tamanho pequeno para chaves de cargas grandes.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
0033Relés de estado sólido com base de tubo 700-SA
Esses relés são classificados para uma corrente de saída de carga de 5 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
0034Relés de estado sólido cubo de gelo 700-SC
Esses relés são relés miniatura, com conectores fêmea classificados para correntes de saída de carga de 3 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
0035Relés de estado sólido de linha fina 700-SK
Esse relés são compatíveis com conectores fêmea HN121 ou HN122 e correntes nominais de até 2 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
0036Relés de estado sólido disco de hóquei 700-SH
Esses relés podem lidar com com carga resistiva até 40 A contínuos com dissipador de calor em um pacote com formato disco de hóquei.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
0037Relés de estado sólido com base quadrada 700-SF
Esses relés são relés de estado sólido com classificação de 3 A compatíveis com conectores fêmea HN116.
Mais vendido
0038
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 37 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Oferecemos uma ampla gama de relés e temporizadores no mundo inteiro. Eles são projetados, produzidos e testados para atender aos padrões e classificações internacionais mais exigentes.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relés e temporizadores Chevron RightChevron Right