Cortinas de luz com perímetro de controle de acesso e controle da área de acesso (AAC) fornecem a detecção do acesso de corpo inteiro. Estas cortinas de luz são projetadas para criar um perímetro de segurança ao redor de uma máquina que não exige interação frequente entre o pessoal e o perigo durante a operação efetiva. As cortinas de luz de perímetro de controle de acesso e de controle da área de acesso são normalmente usadas como cercas optoeletrônicas para detectar o pessoal ou objetos grandes quando eles passam pelo campo de detecção.
Sensores de feixe único de controle da área de acesso 440L
Nossos sensores de feixe único de controle da área de acesso cód. cat. 440L fornecem detecção de acesso de corpo inteiro para áreas perigosas. O feixe único é uma chave de segurança optoeletrônica de feixe direto de 24 Vcc.
Cortinas de luz Tipo 4 GuardShield 440L e Safe 4 445L
Nossas Cortinas de luz PAC Tipo 4 GuardShield cód. cat. 440L e Safe 4 cód. cat. 445L se baseiam nas plataformas de cortina de luz de proteção individuais e são usadas para detecção de corpo inteiro. Normalmente são posicionadas em torno de uma área ou em frente às áreas de entrada ou saída de um processo de máquina. Esses dispositivos são usados em aplicações onde uma avaliação de risco formal determinou que o perigo representa um risco médio a alto de lesões ao operador.
Sensores de feixe único de controle da área de acesso 440L
Nossos sensores de feixe único de controle da área de acesso cód. cat. 440L fornecem detecção de acesso de corpo inteiro para áreas perigosas. O feixe único é uma chave de segurança optoeletrônica de feixe direto de 24 Vcc.