Oferecemos sensores e chaves confiáveis, flexíveis e de alto desempenho. Oferecemos uma das maiores linhas de produtos do setor, incluindo sensores de proximidade e fotoelétricos, chaves fim de curso e chaves de segurança e dispositivos de segurança do operador e RFID. Nossa equipe experiente está pronta para enfrentar seus desafios de aplicação mais exigentes.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
111
Resultados

0001Leitor de código 48CR
Os Leitores de código cód. cat. 48CR são os menores leitores de código industriais no mercado.

0002Sistemas de identificação de frequência de rádio
Nossos sistemas de identificação de frequência de rádio (RFID) são ideais para monitorar e documentar produtos à medida que passam pelo processo de fabricação em aplicações industriais de carga leve.

0003Chaves à prova de explosão GuardMaster 440
Nossas chaves à prova de explosão Guardmaster® têm blocos de contatos vedados à prova de chamas, o que as torna adequadas para uso em áreas classificadas Zona 1 e Zona 2 europeias.

0004Chaves pneumáticas Rotacam 440H para áreas classificadas
Nossas chaves pneumáticas Rotacam™ para áreas classificadas fornecem isolação de atuação positiva do suprimento de ar comprimido de uma máquina.

0005Microrretangular 42KB
Estes sensores oferecem detecção de alto desempenho em aplicações nas quais a dimensão reduzida é essencial.
0006Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight
Estes sensores oferecem um tamanho retangular pequeno com feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e a montagem padrão do setor.

0007Sensores fotoelétricos miniatura de perfil baixo 42KD
Estes sensores são projetados para aplicações com espaço de montagem limitado, mas oferecem o desempenho de sensores muito maiores.

0008Revestido com PTFE 42KF
Nossos sensores em miniatura revestidos com PTFE apresentam um revestimento que protege o sensor e o cabo de várias soluções corrosivas que normalmente danificariam os sensores.

0009Pacote plano 42KA
Estes sensores oferecem detecção de alto desempenho em aplicações de tamanho subminiatura, nas quais a dimensão reduzida é essencial.

0010Medição 45MLA
Estes sensores detectam ou medem alvos em uma área bidimensional, mesmo que as peças tenham formato, tamanho ou posição irregulares.

0011Discreto 45DLA
Estes sensores detectam alvos em qualquer lugar em uma área bidimensional, mesmo se as peças apresentarem forma, tamanho ou posição irregulares.

001245PLA polarizado
Estes sensores são projetados para detectar objetos de formato irregular em uma ampla variedade de indústrias e aplicações.

0013Verificação de peças 45PVA
Estes sensores são especificamente projetados para aplicações de seleção de coletores e detecção de objetos no setor de montagem de peças.

0014Área 45AST
Estes scanners são telas de luz compactas, fáceis de usar, não destinadas à segurança, para aplicações de montagem e detecção de pequenas peças.

0015Supressão de fundo e primeiro plano de curto alcance
Nossos sensores de supressão de fundo e primeiro plano de curto alcance 44B serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.

0016Sensores de supressão de fundo de curto alcance
Nossos sensores de supressão de fundo de curto alcance cód. cat. 42B serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.

0017Sensores de supressão de fundo de distância longa CC
Nossos sensores de supressão de fundo de distância longa oferecem detecção de alto desempenho para aplicações nas quais os sensores padrão não são práticos.

0018Sensores de supressão de fundo de distância longa
Os sensores de supressão de fundo de distância longa vêm em um pacote robusto e compacto e são ideais para montagem em uma linha transportadora ou em um alimentador por tigela vibratória.

0019Sensores fotoelétricos a laser de medição distância média a longa
Estes sensores são excelentes para soluções de distância média a longa.

0020Sensores fotoelétricos a laser de medição de distância longa
Estes sensores são ideais para aplicações de distância longa, incluindo correção de erros.

0021Sensores fotoelétricos a laser de curto alcance
Estes sensores difusos de classe II são projetados para detecção precisa de alvos pequenos.

0022Sensores fotoelétricos a laser LaserSight 9000
Nossos sensores LaserSight™ 9000 são ideais para aplicações empoeiradas e sujas que exigem maior alcance e detecção de objetos pequenos.

0023Sensores a laser fotoelétricos de medição de distância
Estes sensores são ideais para medição de distância precisa e apresentam a funcionalidade IO-Link para diagnósticos aprimorados.

0024Sensores fotoelétricos a laser LaserSight de 18 mm
Nossos sensores a laser de 18 mm são sensores fotoelétricos de uso geral para aplicações pesadas e de distância longa.