Nossos sensores de proximidade indutivo tubulares são dispositivos autônomos, de chaveamento de estado sólido. Eles detectam a presença objetos metálicos, ferrosos ou não, sem contato.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-d-analogoutputinductive-left1-large-312w255h.jpg)
Sensores analógicos tubulares
Nossos sensores analógicos tubulares cód. cat. 871C são dispositivos de estado sólido autônomos, para uso geral, projetados para detectar a presença de objetos de metais ferrosos e não-ferrosos, sem tocar neles. Essas versões especiais fornecem uma saída analógica de 0 a 10 V proporcional ao alcance.
![Imagem de família de 11 sensores de proximidade indutivos tubulares com cilindros de latão niquelado com rosca. Dispostos em vários ângulos, mostrando a face de detecção preta ou as extremidades de conexão.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-872c-worldprox-tubular-general-purpose-inductive-proximity-sensors.2400.jpg)
Sensores de proximidade tubulares WorldProx para uso geral
Nossos sensores de proximidade indutivos tubulares para uso geral WorldProx™ cód. cat. 872C são a resposta perfeita para aplicações gerais menos agressivas mas ainda exigentes. Econômicos, fáceis de usar, confiáveis e flexíveis, esses sensores para fins gerais estão disponíveis em uma ampla gama de dimensões, configurações de saída e opções de conexão.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871z-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores tubulares imunes a campo de solda
Nossos sensores tubulares imunes a campo de solda cód. cat. 871Z e sensores tubulares com detecção igual imunes a campo de solda cód. cat. 871ZT operam eficientemente na presença de campos magnéticos e foram desenvolvidos para robustez aprimorada para resistir a ambientes desfavoráveis associados a células de solda. Esses modelos apresentam invólucros construídos com um invólucro de latão revestido com PTFE que oferece resistência superior ao acúmulo de escória de solda.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871ts-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores tubulares de jato de líquido para alimentos e bebidas
Nossos sensores de proximidade indutivos para alimentos e bebidas cód. cat. 871TS são projetados para atender às aplicações mais exigentes na indústria de alimentos e bebidas. Eles resistem a jato de líquido de alta temperatura e alta pressão e oferecem resistência superior a corrosão e danos causados por agentes de limpeza desfavoráveis. Esses sensores foram sujeitos a rigorosos testes de compatibilidade química pelo ECOLAB e foram certificados como sendo compatíveis com alguns dos agentes de limpeza e desinfetantes cáusticos de uso mais comum.
![Group image of seven tubular stainless steel sensors with different sized connection terminals.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/871tm-tubular-stainless-steel-sensor-family.4000.jpg)
Sensores tubulares de aço inoxidável
Nossos sensores tubulares de aço inoxidável cód. cat. 871TM são ideais para ambientes desfavoráveis ou extremamente exigentes. Esses sensores resistem a impacto, abrasão e corrosão – para manter o processo em andamento quando sensores comuns provocam uma parada. Essa linha apresenta vedações mecânicas completas nas aberturas do cilindro e encapsulamento total em epóxi para desempenho ideal nos ambientes mais desfavoráveis.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871t-stainlessbarrelinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores tubulares para alimentos e bebidas
Nossos sensores tubulares para alimentos e bebidas cód. cat. 871T podem resistir a aplicações de jato de líquido na indústria de alimentos e bebidas. Construídos com aço inoxidável, esses sensores também oferecem uma alta resistência a corrosão causada por limpeza e exposição a agentes desinfetantes.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-minitubularinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores minitubulares
Nossos sensores minitubulares cód. cat. 871C são dispositivos de estado sólido autônomos, para uso geral, projetados para detectar a presença de objetos de metais ferrosos e não-ferrosos, sem tocar neles. Esses pequenos sensores cilíndricos são projetados para aplicações com espaço crítico onde sensores de tamanho padrão não cabem.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dh-namurintrinsicallysafeinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores tubulares intrinsecamente seguros
Nossos sensores tubulares de segurança intrínseca cód. cat. 871C são sensores de estilo NAMUR – a entrada e a saída do sensor obedecem às especificações NAMUR (DIN 19 234). Nossos sensores de estilo NAMUR são intrinsecamente seguros quando usados com um isolador de estilo NAMUR intrinsecamente seguro aprovado.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dt-extendedtemperaturefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Sensores tubulares de temperatura estendida
Nossos sensores tubulares de temperatura estendida cód. cat. 871C são ideais para ambientes industriais em que as temperaturas podem alcançar até 100 °C (212 °F) ou cair até -40 °C (-40 °F). Eles estão disponíveis para operação como fonte de corrente (PNP) com uma saída normalmente aberta.