Os inversores PowerFlex da classe Compact são uma solução econômica e simples para aplicações de controle autônomas no nível de máquina ou fácil integração de sistemas. Projetada para ser fácil de usar, esta classe de inversores de uso geral apresenta um tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-523-right1-large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex® 523
Nossos inversores PowerFlex® 523 tem custo otimizado e são ideais para máquinas autônomas. Esses inversores apresentam um projeto modular inovador que dá suporte à instalação e configuração rápidas e fáceis. Além disso, eles oferecem uma programação específica da aplicação e configuração USB, com opções de montagem flexíveis. Os inversores PowerFlex 523 têm potência nominal de 0,2 a 22 kW (0,25 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V. Eles suportam uma ampla gama de controle do motor, têm uma dimensão compacta e operam com temperaturas até 70 °C (158 °F).
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex525-right-1--large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex® 525
Nossos inversores PowerFlex® 525 apresentam um projeto modular inovador para suportar instalação e configuração rápidas e fáceis. Esta próxima geração de inversores compactos oferece recursos incorporados de comunicação de EtherNet/IP™, programação USB e segurança padrão. Os inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0,4 a 22 kW (0,5 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível. Os inversores PowerFlex 525 operam em temperaturas tão altas quanto 70 °C (158 °F) e são ideais para aplicações como transportadores, ventiladores, bombas e misturadores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-527-right1--large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex® 527
Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para operar exclusivamente com nossos Controladores de automação programáveis (PACs) Logix. Isso permite ao inversor usar os recursos do controlador e utilizar o Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar o desenvolvimento e uso da máquina. Esta abordagem aprimorada usa instruções de movimento compartilhadas por inversores PowerFlex 527 e servo-drives Kinetix®, proporcionando a mesma experiência de usuário para configuração, programação e controle dos dois tipos de inversores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22f-powerflex4macdrivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex 4M
Nossos inversores PowerFlex® 4M são os de melhor custo otimizado e os menores membros da família de inversores PowerFlex. A fiação de passagem e a programação fácil oferecem a flexibilidade necessária para lidar com uma ampla gama de aplicações.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22a-powerflex4acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex® 4
Nossos inversores PowerFlex® 4 foram projetados para atender a requisitos de simplicidade, economia de espaço e eficiência de custos de usuários finais e OEMs. Esses inversores compactos oferecem recursos intuitivos como um teclado integral com potenciômetro local e chaves de controle prontos para usar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22b-powerflex40acdrive-right2--large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex® 40
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 40 oferecem a OEMs, construtores de máquinas e usuários finais controle de motor com desempenho aprimorado em um tamanho compacto e fácil de usar. Esses inversores apresentam controle vetorial sem sensores para atender a demandas de torque em baixa velocidade. Com opções de invólucro flexíveis e programação simples, eles podem ser instalados e configurados rapidamente. Também temos inversores em pacote que oferecem opções adicionais de controle, alimentação e gabinete, em projetos padronizados.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22d-powerflex40pacdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex 40P
Nossos inversores PowerFlex® 40P oferecem controle com malha fechada com uma opção para Safe Torque-Off de Categoria 3 em um projeto compacto e com custo otimizado. Esse inversor foi projetado para atender às demandas de flexibilidade, economia de espaço e facilidade de uso de usuários finais e OEMs globais. Ele é uma solução com custo otimizado para controle de posicionamento básico ou de velocidade de aplicações como comutadores, transportadores inteligentes, máquinas de embalagem e máquinas de turbilhonamento de fibra.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22c-powerflex400family-front1-large-312w255h.jpg)
Inversores PowerFlex® 400
Nossos inversores PowerFlex® 400 são otimizados para controle de ventiladores e bombas industriais e comerciais. Recursos incorporados como apagamento e entrada de damper oferecem uma solução com custo otimizado para controle de velocidade em uma vasta gama de aplicações de ventiladores e bombas com torque variável. Um inversor para ventilador e bomba PowerFlex 400 em pacote disponível oferece opções adicionais de controle, alimentação e gabinete em projetos padronizados para uma solução com custo otimizado para controle de velocidade em aplicações de ventiladores e bombas com torque variável.