Os créditos universais do FactoryTalk são adquiridos por meio do portal do comércio e a tarifa depende do software e dos recursos da nuvem. A oferta de software do produto e o dimensionamento da VM são cobrados como créditos por hora, enquanto os créditos parciais são cobrados em créditos de 0,01.
Ofertas de produtos |
VM PEQUENA Saque de crédito (por hora) |
VM MÉDIA Saque de crédito (por hora) |
VM GRANDE Saque de crédito (por hora) |
VM ÚNICA Saque de crédito (por hora) |
---|---|---|---|---|
Studio 5000 Logix Designer (VMs baseadas em CPU) + FactoryTalk Logix Echo Somente uma dimensão de VM oferecida |
3 | |||
Arena (VMs baseadas em CPU) | 4 | 5 | 6 | |
Emulate3D Ultimate (VMs baseadas em CPU) + Studio 5000 Logix Designer + FactoryTalk Logix Echo |
6 | 8 | 10 |