今日的產業正在快速變遷中,終端使用者期望機器製造商能為他們提供智慧且永續的解決方案,以協助他們在競爭強烈的市場中獲勝。從改善製程效率到提升您系統的數位化準備度,我們的擴充式產品組合和廣泛的產業知識都可助您一臂之力,為您提供加工、列印和卷材機器,以締造嶄新的生產契機,並大幅提高客戶滿意度。
每份卷材及其物料的效能
符合客戶需求、設計彈性且具備資訊功能的機器
許多公司正在尋找方法,透過投資自家加工機器實現更快的轉換、更好的品質和更高的生產力。因此需要擁有可互換部件、精確的控速能力以及能針對不同操作模式轉換張力和扭矩控制等技術,同時也有賴於更智慧的全新機器。由於需求一定會變動,因此上述機器必須進行最佳化,以符合今日的效能需求,且足夠彈性,才能符合未來的智慧製造條件。
採用 Rockwell Automation 的產品,大幅改善下一代的智慧卷材機器。我們了解您必須滿足並提供廣泛的解決方案,以有效地提供可為客戶增加價值的機器。不論是簡單設備,還是高需求的應用設備,我們都能協助您設計出最能符合您需求的智慧機械。
機器製造商的加工與
卷材處理資料庫
使用隨時可進行測試的程式碼,加速工作並降低風險
探索您能如何運用以應用為中心、靈活、模組化且易於微調的程式碼來更智慧地進行工作,以符合您的具體需求。OEM 可以透過 Studio 5000 Application Code Manager 快速存取機器製造商的資料庫,並達成下列目標:
- 加快設計週期
- 降低工程成本
- 降低執行風險
- 提升機器價值
觀看我們實際應用的加工和卷材處理解決方案
讓我們一同攜手,推動產業的未來
您的機器是否能提供客戶所需的產量和彈性呢?
終端使用者要尋找的是能夠幫助他們滿足客戶快速變遷需求的創新系統,且在製程中還能持續獲利。我們能和您一起合作,設計出滿足您需求的加工和卷材處理機器,以培養處理更多資料、快速換模、縮短生產期等能力。只要齊心協力,我們就能幫助您推出最佳化的機器,為您加強競爭能力,助您更快打入市場。
讓您的解決方案更上一層樓
利用我們領先業界的技術,實現您的願景
提升機器安全和效率
秉持以安全性為主軸的設計理念,生產更具產能的機器
當運作時間仍為一大關鍵,而員工則被要求與自動化系統更密切地互動時,機器製造商必須考慮安全該如何在自家生產的所有產品中發揮作用。
選擇我們的創新機器安全解決方案,您就可以在符合產業標準的同時,協助您的客戶提升安全性、效率和生產力。探索我們的機器安全解決方案,了解如何提升工廠安全並締造無往不利的優勢。
- 改善的員工安全
- 增加機器的可用性
- 符合業界標準
為您的產業探索未來走向