PlantPAx® 的最新版本提供了比以往任何時候都更有價值的技術功能。從內嵌式警示和新原生物件資料庫,乃至重點整合的高速可尋址遠端傳感器和 SAMA 指令,這些示範影片將引導操作員和工程師瞭解特定的功能。每部影片都簡要介紹了 PlantPAx 5.0 精彩的新功能,並說明了此最新版本如何有效大幅提高企業盈利。如要深入瞭解更多資訊,請造訪我們的 PlantPAx 分散式控制系統網站。
PlantPAx 5.0 技術功能 - 製程物件資料庫
在最新版影片中,我們將展示 PlantPAx® 5.0 中新製程控制器的原生製程物件資料庫。有了這項新功能,您再也不用到網站上下載內容,且現在指令已是控制器軟體的一部分,勢必能降低整體的記憶體用量。
PlantPAx 5.0 技術功能 - 擁有權與仲裁
在最新版影片中,我們會展示擁有權與仲裁原生功能,這是一項可讓使用者無需編寫任何自訂程式碼便能建立設備群組的新功能。
PlantPAx 5.0 技術功能 - SAMA 圖解
在最新版影片中,我們會展示 SAMA 圖解,這是 PlantPAx® 指令對話方塊上的一項新功能。這些圖解目的在輔助維護或工程人員瞭解 PlantPAx 指令中的 Logix 流程。
PlantPAx 5.0 技術功能 - 內建警示
在最新版影片中,我們將展示 PlantPAx® 5.0 中新推出的 Logix 標籤式警示功能。本功能的優點在於再也不用在人機介面伺服器上設定警示,原因在於 PlantPAx 新內建的指令預設已備妥所有警示。
PlantPAx 5.0 技術功能 - 自動診斷
Rockwell Automation 的現代化分散式控制系統 (DCS) PlantPAx® 5.0 能夠滿足整個廠房等等的應用需求。在最新版影片中,我們將展示自動硬體診斷功能,這項新功能可讓使用者在彈指之間便完成新硬體的所有警示設定。使用者可縮短程式設計以及硬體警示測試的時間,並可從任何地點自動對 Rockwell 設備進行監測。
PlantPAx 5.0 技術功能 - 高度整合 HART
Rockwell Automation 的現代化分散式控制系統 (DCS) PlantPAx® 5.0 能夠滿足整個廠房等等的應用需求。在最新版影片中,我們將展示高度整合 HART 功能。在這個版本中,在新的 Plant PAX 製程控制器中已對整合 HART 裝置的新工作流程進行改善。