任何機器首次實施此程序時,都可能如履薄冰。可能的擔憂如:「我要怎麼在設施啟動這個程序?」,或者如:「我應該特別著重在哪一類的機器?」不同設施彼此間可有上百種不同類的工業自動化設備,諸如複雜程度、安全裝置都可能分歧,甚而安全生命週期的當前階段也不同。這正是符合性稽查可充分發揮價值之處。
符合性稽查程序包含有洛克威爾自動化安全性顧問,可對設施內所有機器分析安全要項、安全圍籬、緊急停止開關,以及閉鎖/斷開/隔離裝置。此一初始步驟如同即刻啟動安全生命週期,能綜觀全部機器,由風險高至風險低將機器分級。例如,符合性稽查評比為高風險的機器,即應列入風險評估的優先候選者。取決於設施規模,待評估的機器數量可能為成千或是上百,然而此符合性稽查的目的係縮小範圍,優先評估最迫切的機器。
下一個應考量的項目,在於如何由高風險至低風險來評比這些機器。是否有具體的指引準則,能決定機器是否對工廠人員構成危險?經驗豐富的顧問評審各機器時,最主要的機器安全條件可包含:
- 安全圍籬:
- 機器周邊應適切採用固定式防護,防止進入運轉的危險區域內
- 判定是否妥善安裝固定式防護
- 如有任何移動式防護裝置,應充分互鎖
- 存在感測:
- 妥善運用合適的存在感測裝置,防止人員進入運轉的危險區域內
- 判定該裝置的尺寸是否匹配以及安裝是否正確
- 考量包含等身可進出的應用範圍
- 緊急停止開關:
- 判定緊急停止開關是否位在機器的必要區域四周
- 確認所有緊急停止開關都符合呈現方式的規定
- 閉鎖/斷開:
- 閉鎖/斷開程序完全符合 OSHA 1910.147,且就緒可供人員使用
- 確認該機器具備充分的閉鎖/斷開能力,且隔離點在正確位置
- 電弧閃絡:
- 佈達:
- 確認且記載是否正確張貼警示標誌
- 確認適時運用臨時護欄以及聲音/視覺警示
執行符合性稽查的顧問,將以這些標準條件評比每台機器的分數。實際評估風險前所做的這項快速評比,可供釐清有哪些機器最有可能引發人員傷害,因此最應優先對其展開風險評估。
為何不乾脆對所有機器都做風險評估?利用符合性稽查以釐清何者優先,讓工作負荷更容易消化。此外在預算考量下,也列舉出第一階段應優先處理的機器。經由符合性稽查評核過機器後,能找出合乎邏輯的起始點來評估風險。例如,規模龐大的公司可能除了進行 10 項風險評估外,也對其餘機器做符合性稽查,藉此建議後續的目標方向。風險評比為高風險的機器,視同危險性較高。危險性機器可能在較短時間內,於設施招致嚴重事件。
單一機器常見的問題,也可能於設施內許多其他機器顯露,例如:
- 緊急停止開關未符合標準、配色不正確,或附加不符標準的違規裝置
- 安全性裝置應用不當,或整體裝置應用不當
- 多重機器的安全光柵安裝錯誤
- 固定式防護出現缺口問題,人員得以誤入運轉的危險區域內
- 電弧閃絡標示闕漏
應注意符合性稽查因評估活動的範圍受限,並未滿足標準方法所需全套機器安全性評估的所有要求。即便該程序有許多層面相似,展開風險評估時會對機器做全新分析。
總結而言,符合性稽查係對風險評估流程做廣泛綜觀,判斷機器是否可能有所缺陷。這項稽查可一窺不同機器安全條件的眾多層面,將需要立即評估的高風險機器擺在優先,讓評估工作一開始就切中要領。若符合性稽查發現某處持續不符要求,可視同相似機器也有這類問題。於所在設施適切運用此程序,有助即刻啟動安全性生命週期,提供更為安全的工作環境。
如需協助,請洽詢洛克威爾自動化安全服務專家。請洽RACSMSAFETY@ra.rockwell.com以及獲得 TÜV Rheinland 認證的安全專家,可協助您維護機器安全、建立程序以及安排培訓等。
威斯康辛州 Green Bay Packaging 整合性綠灣造紙廠圖示。