一般的技術方法往往達不到要求
內部系統和舊有技術在過去可能行之有效,但並不具備跟上當今動態環境所需的現代能力。隨著業務不斷的發展,繼續使用內部系統也可能很困難,因為它們通常不是為處理高速交易和複雜的全球營運而設計。這些系統可能會變得難以維護,且無法跟上網路安全性漏洞的持續威脅。
物聯網解決方案可以滿足連接能力和即時見解的需求,但往往缺乏產業專用的製造執行系統(MES)功能,如配方範本、溯源、訂單管理、使用者品質工作流程和資料歸檔。
內部解決方案的局限性
- 缺乏端到端的可見性和單一的事實來源: 內部解決方案通常不會提供執行資訊的詳細資訊,因此限制CPG製造中連續、批量和離散處理的複雜成分混合模型的可見性和可追溯性。
- 重要的內部資源需求: 建立和維護一次性解決方案需要專業的開發專業知識。它們可能很難擴展到新的線路和設施,而且可以維護這些系統的人員也有限,若出現人員流動,就會帶來風險。來自商業的壓力讓製造商需要優先考慮投資,但其開發和維護解決方案的資源往往和公司的核心目標不符。
舊有解決方案的局限性
- 發生錯誤的風險: 與功能導向的解決方案相比,內部解決方案往往不夠系統化,更容易出現錯誤,而導致品質異常和生產損失。
- 最低限度的網路安全保護: 滲透測試或威脅建模等常見的網路安全實務未被利用或難以實行,無法保護持續受到威脅的內部解決方案。
- 擴大營運的困難: 隨著業務開始不斷的發展,繼續使用內部系統可能很困難,因為它們不是為處理高速交易或規模,或以模組化方式擴展到複雜的全球營運而設計。
由於這些限制,所以需要額外的系統來達到適當的協調和自動化水準。而且還會增加前期整合以及持續支援和維護的複雜性、成本和風險。
因應當代的現代可擴充技術
欲擴大規模的CPG製造商勢必要營運高度自動化和高度可用的工廠,以滿足作業需求並獲得最大的投資報酬。這就是為何製造商需要一個能夠真正滿足這些需求的現代MES解決方案。該方案應以產業標準和最佳實務為基礎來擴大規模,並易於支援和整合常見的相依系統,如ERP和製程控制系統。
現代MES解決方案旨在支援全方位的企業需求,包括調度生產、品質營運管理、製程管理、庫存跟蹤,透過準確的結果及可靠的電子記錄來符合生產品質、可追溯性和法規遵從性。
具有設備和路徑最佳實務建模的結構化方法,可支援據點和企業層級擴大新的生產線和工廠。基於標準的整合模式意思是,據點和設備能用模組化、可擴充的方式進行整合。
利用單一供應商提供的專用MES解決方案的好處是,所有這些功能能夠連線並取得支援和安全性,對端到端流程提供更全面的可見性,在大規模使用時,提供比利用自適應技術更低風險的方法。
了解更多
FactoryTalk® CPGSuite®整合製程、設施、業務系統和供應商之間的資訊,以改進品質執行並簡化合規性。該系統大幅提高產量、提高利潤,並能快速適應市場變化。因此,FactoryTalk® CPGSuite®經實證可將生產成本降低多達18%,將直通品質提高多達12%,並在大幅減少多達10%損失的同時提高產量。
了解適當的MES如何跨地點連接所有流程、實現資料導向的營運,並提高生產力和獲利能力。即刻登記參加線上研討會:利用FactoryTalk CPGSuite大規模優化生產。如需了解更多關於FactoryTalk CPGSuite的資訊,請造訪我們的網站。