Loading
成功案例 | 汽車
Recent ActivityRecent Activity
閱讀時間7分鐘

DICV拓展商用車產線能力

FactoryTalk ProductionCentre提供即時更新的資料以做出即時決策

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
DICV拓展商用車產線能力 hero image

挑戰

  • 戴姆勒集團印度商用車部門需要在相同生產線管理眾多車輛與車型。

解決方案

FactoryTalk ProductionCentre MES

涵蓋資訊科技(IT)與營運技術(OT)以及企業各廠房的資訊整合。涵蓋資訊科技(IT)與營運技術(OT)以及企業各廠房的資訊整合。

  • 企業、廠房與供應網絡的效益最佳化
  • 自訂IIoT平台提供即時更新的資料以做出即時決策。
  • 藉由ControlLogix控制器與洛克威爾自動化公司的軟體,員工能積極主動地管理警報、防止停機時間與提升產出率。

成果

產出率極大化與浪費極小化

  • 相同產線內處理多種不同車款與車型
  • 產品更快推陳出新
  • 即時管理警告以防止生產速率下滑甚至停滯
  • 建立企業與廠房間的聯繫以提高能見度與管控

Daimler Trucks旗下有六大品牌:Mercedes-Benz Trucks、Freightliner Trucks、Western Star、FUSO Trucks、BharatBenz Trucks與Thomas Built Buses。我們以一整套系列服務,為世界各地多種不同應用提供先驅技術及依需求客製的產品。

戴姆勒集團印度商用車部門(DICV)是德國戴姆勒集團(Daimler AG)的全資子公司,並在戴姆勒亞洲商車股份有限公司(Daimler Trucks Asia)體系下運作,為印度市場當中各方面條件都成熟的商用車公司,也是放眼全球唯一擁有本地深耕品牌BharatBenz的戴姆勒實體。

DICV於印度生產銷售9至55噸卡車以及BharatBenz巴士、Mercedes-Benz長途客車與巴士底盤。DICV在清奈市近郊Oragadam擁有佔地逾400英畝(160公頃)的先進製造廠,廠內設有高科技現代化的測試路軌,並為該公司總部、研發以及訓練營運的根據地。該廠也採用全球統一品質標準生產FUSO、Mercedes-Benz與Freightliner的戴姆勒卡車品牌。產品和零組件外銷至非洲、亞洲、拉丁美洲和中東等地超過50個市場。DICV代表了逾9560億印度盧比的總投資額。

DICV是全球唯一在同廠生產四大品牌BharatBenz、FUSO、Mercedes-Benz與Freightliner所屬引擎、變速箱、卡車與巴士的戴姆勒據點。DICV已外銷超過35,000輛商用車(CV)至全球逾50個市場,並已供應超過5500個散件組裝(CKD)套件。

自2016年起,DICV從全散裝料(CKD) (產品完全未組裝的零件套組)來組裝Mercedes-Benz零件。DICV也將Fuso卡車CKD套件供應至肯亞由合作夥伴於當地組裝,並供應至南非東倫敦的戴姆勒卡車生產廠房。

CKD外銷送往肯亞、南非、印尼、越南以及馬來西亞;各國有不同的要求和標準,以及不同零組件。

CKD外銷是以FactoryTalk® ProductionCentre®製造執行系統(MES)內的製程建模來製成套件,該系統可自動引導操作員並檢查套件以進行套件防錯。歸功於此,當地的組裝合作夥伴可放心無虞地使用CKD套件。

 

實現互聯製造的願景

戴姆勒卡車營運系統(TOS)實施精實製造追求卓越的技術,早在十多年前已促使DICV採用互聯製造的多項元素。

像是洛克威爾自動化公司等合作夥伴,輔助了DICV在更短時限內於相同產線導入新產品。這項技術也有助於減少浪費及產能最大化,同時提供廠房人員與機台可確保產品品質的指引。

該技術的基石是可擴充的FactoryTalk ProductionCentre MES。FactoryTalk ProductionCentre以及The Connected Enterprise解決短期間內的生產議題,更將其轉化成長期的營運優勢。DICV將此廠房的執行系統與豐富的應用程式軟體功能相結合,進而有效控管製造流程與達成企業聯網建立所必要之整合。

客製化工業物聯網(IIoT)平台結合ControlLogix® PLC、Rockwell Automation®軟體與合作夥伴PTC,現可讓員工即時做出決策以分析及提升製造產能。

在設計控制室之前,廠房主任與專家的溝通透過無線電和手機,只能被動觀看報表畫面。有了控制室以後,可提高員工主動性,並防止問題影響生產產出率或品質。

 

即時取得真實資料

引進生產控制室讓資料可為人所用,因而加快決策並提升產能。導入FactoryTalk ProductionCentre的DICV現能夠:

  • 收集組件和製程資料、追蹤各製程步驟的組件(單元),以及記錄下單元處理的日期和時間,以利確效組件與促進防錯
  • 收集品質資料以確保在每個生產步驟達成品質標的
  • 有助於生產和訂單管理的需求
  • 顯示生產序列以及操作員指引燈,確保單元的製造、塗漆、組裝和測試均妥善完成
  • 為車輛組裝產出序號並建立單張印刷
  • 將生產訂單狀態分享給系統、應用程式與產品(SAP)

藉由FactoryTalk Production Centre,DICV廠房能夠:

  • 處理多重平台:DICV可從單一廠房生產多重車型與品牌。此軟體能在多個平台與車型之間協調一致的製造作業程序。
  • 管理多重車型:可在各平台生產多重車型。各車型的物料單與製程單可能不同,但機台與作業員可在該車型送抵製程步驟時,即時取得所需的詳細資訊。
  • 引入新產品:可由DICV製造工程師配置任何新的產品或車型。
  • 品質極大化:FactoryTalk ProductionCentre可在零組件生產全程,驅動品質程序以確保完成查驗及檢測,並即時分析資料以在製程超出範圍時提出警報。
  • 產出率極大化:資料會在生產期間即時提供給維護小組,以便立即處理警告和警報訊息。
  • 透過當下的生產追蹤做成即時決策,以及減少文書及人工處理程序來提高效率。
  • 建立企業與廠房間的聯繫以提高能見度與管控。
  • 減少前置時間、製造成本與合規及治理心力
  • 提升歷史性資料的能見度以利分析及報告。

 

上述結果專用於DICV搭配其他產品使用洛克威爾自動化公司產品及服務。其他顧客的特定結果可能有異。

商標資訊:
ControlLogix與FactoryTalk Production Center係為洛克威爾自動化有限公司之商標。

已發佈 2021年5月3日

主題: Accelerate Digital Transformation Automotive & Tire FactoryTalk ProductionCentre Programmable Controllers
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left DICV拓展商用車產線能力 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose