Loading
成功案例 | 工業自動化
Recent ActivityRecent Activity
閱讀時間6分鐘

VK Logic利用洛克威爾自動化科技為獨特的行動穀物處理解決方案提供動力

Klean A Seed Yarrawonga透過升級的種子分級機享受自動化所帶來的好處。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

挑戰

  • Klean A Seed訴求穀物處理產能提升,並須在貨車嚴格的載重與尺寸限制範圍內設計規劃。
  • 不同客戶彼此之間需要有全套清潔與去汙流程,而且要能高效執行以減少停機時間。
  • 解決方案

  • CompactLogix™安全性處理器
  • 乙太網路PowerFlex 525變頻器
  • PanelView™
  • PowerFlex 750變頻器

結果

  • 產能提升 - 穀物處理的新解決方案可輕鬆達到每小時36噸產能,遠高於設計之初要求的32噸水準。
  • 清潔速度更快 - 由於可輕鬆觸及貨車全部零件進行清潔,每次清潔時間可從30分鐘減少到5-6分鐘。
  • 更優良的機械控制能力 - 洛克威爾技術達成對穀物處理機械與其零組件更優異的控制力。

由洛克威爾自動化提供技術協助的VK Logic解決方案,正幫助專業行動種籽分級事業Klean A Seed提升正常運作時間與提高產能。

這項新解決方案的主要效益包括產量上升到36噸、品質保證、更優良的汙染控制以及清潔更有效率。

所含技術可認清穀物處理為複雜的程序,需要從品質、衛生和正常運作時間投注心力。為了要產出廠商所需或可再栽種的潔淨與分級成品,一般會將穀物送至廠外的加工處理廠。

VK Logic used Rockwell Automation technology to create a unique mobile grain handling solution that is delivering uptime and efficiency benefits to Klean A Seed.

VK Logic used Rockwell Automation technology to create a unique mobile grain handling solution that is delivering uptime and efficiency benefits to Klean A Seed.

運送種籽往返加工處理廠會增加延宕時間與費用,因此Pat Cummins在澳洲Yarrawonga鎮(約在Albury/Wodonga距西100 km處)成立了行動穀物加工事業Klean A Seed。Klean A Seed涵蓋的項目包括種籽分級、穀物加工、汙染控制以及優質種籽處理。

從2009年起即擔任Klean A Seed營運負責人的Cummins表示:「我和農民合作處理像是小麥和大麥等冬季作物,準備好播種前事宜。Klean A Seed可協助病蟲害防治,而透過我們的專業種籽分級可避免種植機械發生堵塞。」

Cummins在其數年來的行動種籽分級服務當中,注意到有數項領域若引進適當的技術將可提升效率、提高產出結果的品質,並且能提高獲利能力。

行動種籽分級的嶄新階段

VK Logic經營總監Justin Van Klaveren表示:「在開發Klean A Seed解決方案的一路上遭遇到許多困難。Pat對於想達到的目標有很棒的願景,不過貨車尺寸大小可容納的貨品有限制,而且還要維持適當的行駛條件,並且不論道路或越野條件行駛都能安全無虞。」

VK Logic提供整套端對端工程解決方案,包含自廠工程組建,以及結合來自機械、電子與自動化各項專業。在統一架構下具備設計、建造與維護能力,意味著專案完成的效率可高於委託給兩至三間不同公司。

Van Klaveren補充說:「這項專案其中一大難題是,要讓貨車保持不超過特定尺寸配重,而且還要添加這些先進技術與程序。洛克威爾自動化的技術賦予我們絕佳彈性可滿足這些繁複需求。」

VK Logic識別出了在新建貨車過程中可改善的關鍵領域,包括增加使用者便利性、提高操作員掌控機械與程序的能力、提升產能,以及減少維護停機時間。

The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

Van Klaveren表示:「我們了解即便需求繁複,但透過洛克威爾自動化技術仍可達成最佳的程序控制解決方案。這不僅在於Pat已熟稔洛克威爾科技,更重要的是洛克威爾自動化讓廠外支援管道暢通,這對於企業在農村投入時間幫助農民之際是非常關鍵的效益。」

Rockwell Automation technology gave Klean A Seed greater control over the machine, leading to efficiency and performance benefits.

Rockwell Automation technology gave Klean A Seed greater control over the machine, leading to efficiency and performance benefits.

新技術帶動效能的效益

VK Logic新開發的行動種籽分級機採用洛克威爾自動化CompactLogix安全性處理器、乙太網路PowerFlex 525變頻器、PanelVie與PowerFlex 750變頻器。

Van Klaveren表示:「洛克威爾自動化具有極佳的產品服務和解決方案,可補足我們所新建貨車的不足處,這項服務也是價值非凡的附加效益。」

全新行動種籽分級器的獨家設計,標榜相較於過往設計的創新進步,包括:

  • 輸送帶具有3.6 m伸縮功能,因而Klean A Seed可直接將處理好的種籽傳輸到客戶貨倉內。此外,接著可將輸送帶調節為在可及範圍內將種籽儲放到不同貨倉,而不需要調整貨車位置
  • 滑出式發電機,可方便觸及與維護
  • 經由洛克威爾自動化PLC控制更多電子馬達,對機械的掌控力提升
  • 平台形式的篩網和旋轉篩網可供穀物加工

洛克威爾自動化NSW客戶經理Matthew Taylor說道:「VK Logic作為洛克威爾自動化系統整合商銀級合作夥伴,在傾聽顧客需求方面表現極佳,也開發出高效率且方便使用的解決方案,這些優勢可在未來延續價值。」

產能提升與正常運作時間更久

隨著新貨車已就緒運作,Cummins體認到來自於產能、使用便利性和維護等方面相當廣泛的效益。

Van Klaveren補充說:「此專案其中一個主要目標是提高產能。我們在設計之初訴求每小時32噸,而如今貨車建置完畢,可輕鬆實現每小時36噸的驚人成果。」

維護工作則為新貨車設計的另一個主要考量。為了要避免汙染且給予客戶品質保證,Klean A Seed需要在客戶交遞之間徹底清理機械。

VK Logic設計將貨車的機具可斜置,讓清潔工作更能輕鬆進行,進而縮短停機時間。

Van Klaveren表示:「我們估計如今可將30分鐘的清潔工作縮短到每次5或6分鐘。從Pat所服務的客戶數量如此之大來看,可以想見節省這些時間的影響極大。」

他總結說:「我們對於這項解決方案以及可為Klean A Seed帶來的持續效益引以為豪。洛克威爾自動化給予我們這些技術特點、彈性與服務,這些可作為向客戶提議的強健解決方案。因此這是一個相當理想的合作夥伴關係。」

已發佈 2022年8月17日

主題: Optimize Production
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
Case Study
Case Study
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
以數位化與彈性優勢提升台灣OEM廠產線效率與安全性
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Case Study
Case Study
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Rockwell Automation 系統整合商合作夥伴運用全新推出的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,簡化盤體設計與部署。
智慧製造推動永續發展
智慧製造推動永續發展
Case Study
Case Study
智慧製造推動永續發展
洛克威爾自動化亞太製造廠透過數據驅動的永續措施,在能源與排放減量方面取得了具體成效。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化科技為獨特的行動穀物處理解決方案提供動力 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose