Loading
成功案例 | 石油及天然氣
Recent ActivityRecent Activity
閱讀時間5分鐘

管線閥門啟動「綠化」

Endpoint Industrial Controls設計了離網太陽能空氣壓縮機滑架,可減少碳足跡,並最大限度地減少了現場維護的需要。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Solar-powered oil and gas pipeline valve actuation station provided by Endpoint Industrial Controls.  Valve actuation station for an oil and gas pipeline located in a desert environment. The system features an array of black solar panels

挑戰

  • 採用環保、易於維護的系統,取代對燃氣及液壓閥制動器的依賴。

Solution

  • 在洛克威爾自動化控制平台上打造的離網太陽能空氣壓縮機滑架採用Allen‑Bradley CompactLogix控制器及Allen‑Bradley POINT I/O。

結果

  • 消除了燃氣動力系統所產生的碳氫化合物排放。
  • 最大限度地減少維護所需的人力與差旅,並加快系統測試。
  • 提供關於系統運作狀況與電池壽命的詳細資訊。
  • 實現整合型營運指揮中心(OCC)所提供的遠端監控。

油氣生產商依靠複雜的管線網路來運輸產品。管線通常從獨立的井場通向中央集氣站,集氣站與較大的管線連接,最終連接到處理與分配的設施。

為了幫助保持安全作業,管線在接頭處包含了關斷閥,在緊急情況發生時可以快速停止油氣的流通。在原油管線中,緊急關斷閥通常由燃氣、氮氣推動的氣動系統或液壓系統驅動。

Endpoint Industrial Controls執行長John Clay解釋道:「出於環境因素,許多生產商正試圖大幅限制使用燃氣及氮氣來驅動閥門,」「而他們也在尋找提升操作效率的方法。」

Endpoint Industrial Controls為許多產業提供統包自動化及控制解決方案,從油氣到再生能源,再到製造業。該公司的總部位於科羅拉多州拉夫蘭,是洛克威爾自動化® PartnerNetwork™計畫的一部分。

西德克薩斯州的挑戰

最近,一家領先的能源公司與Endpoint接洽以尋求一種閥門驅動解決方案,該解決方案將支持其環境目標,並限制在西德克薩斯州維護其系統所需的現場工作。

雖然這些閥門設計用於緊急關機(這種情況很少發生),但必須定期對其進行測試。

Clay表示:「我們的客戶使用了兩種方法來啟動閥門,」「在某些地方,他們使用燃氣,而在其他地方,則使用液壓系統。」

兩種方法都有其各自的挑戰。為了驅動氣動閥,氣體會直接從管線排放到大氣中。這種方法會導致碳氫化合物排放。

液壓驅動閥每次測試時都需要作業員的介入。當閥門測試或關閉時,會釋放壓縮液壓能量。若要重新打開閥門,作業員必須手動灌注閥門,直到達到足夠的壓力。

與許多油氣生產地區一樣,西德克薩斯州的環境很惡劣。該公司的關斷閥位於偏遠地區,許多只有通過危險的道路才能到達。

Clay表示:「為了維修液壓驅動閥,作業員必須在全國最危險的道路上行駛數個小時-通常在半夜,」「我們的客戶希望同時提高作業員的安全性,又盡量減少開車的非生產時間。」

奇特的解決方案

Endpoint負責設計一種替代燃氣及液壓閥驅動方法的單一解決方案。為了實現目標,該公司設計了一種以太陽能的空氣壓縮機為基礎的系統來驅動閥門。

Clay表示:「我們提供了從概念與設計到製造與整合的全方位解決方案,」「結果是一個滑行離網的系統,可以交付到客戶現場,並且無需修改即可執行。」

完全封閉的滑架尺寸約為6英尺x 17英尺(1.8公尺x 5.2公尺),包括了太陽能板、電池儲存系統、200加侖的壓縮罐及相關控制系統。為了安裝該系統,在閥門處於打開位置的情況下拆除現場所有的制動器,以壓縮空氣制動器替換,並將其連接到壓縮機上。

Endpoint Industrial Controls首席工程師Jacob Payne表示:「由於這是一種高可用性、安全性的應用,滑架亦包含了一台備用壓縮機,」「此外,電池儲存系統提供了一個月的備用電力,以減輕陰天有限的太陽能發電量。」

能源公司要求使用以洛克威爾自動化®架構為基礎的解決方案,以符合其現有用戶群。控制系統採用Allen‑Bradley® CompactLogix™控制器與Allen‑Bradley POINT I/O™,在EtherNet/IP網路上運作。

Payne表示:「實際上,我們最初的概念驗證是應用於液壓系統,我們在現場重新使用了現有的CompactLogix控制器,」

連網的POINT I/O從壓力傳送器、電壓表及其他智慧裝置擷取數位輸入。並將完整的系統健康狀態提供給休士頓的整合型營運指揮中心(OCC)。

資訊化的成功

太陽能系統比原先的系統提供了更精細的回饋,免除了燃氣的使用,並實現了遠端操作。人員可以在數百英里外的OCC開關閥門。

Clay表示:「從綠色解決方案的角度來看,系統會檢查所有盒子,」「它減少了能源公司的整體碳足跡,並幫助作業員遠離道路。」

Clay補充:「當一開始的試作應用於液壓系統時,它便證明了所有應用的概念,」「我們的客戶對結果極具信心,他們目前也正在評估針對離岸應用的滑架。」

了解更多由OEM合作伙伴所提供的解決方案。

已發佈 2022年8月23日

主題: Drive Sustainability Industrial Energy Management Sustainability Energy Pipeline and Transportation Automation Oil & Gas Industry Metadata
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
關鍵基礎設施韌性:防範網路威脅
關鍵基礎設施韌性:防範網路威脅
部落格
部落格
關鍵基礎設施韌性:防範網路威脅
專門滲透和破壞工業控制系統的威脅,讓採取適當的把關措施變得至關重要。
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Case Study
Case Study
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Rockwell Automation 系統整合商合作夥伴運用全新推出的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,簡化盤體設計與部署。
管理智慧製造中的OT風險曝露
管理智慧製造中的OT風險曝露
部落格
部落格
管理智慧製造中的OT風險曝露
朝著正確的方向採取積極措施,以降低風險,實現更安全、更有韌性的營運。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 管線閥門啟動「綠化」 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose