Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity
閱讀時間3分鐘

實際運作的解決方案:INCO Engineering

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
實際運作的解決方案:INCO Engineering hero image

解決方案

  • Allen‑Bradley PowerFlex® 750 系列交流變頻器
  • Allen‑Bradley CompactLogix 1769-L33ER
  • PanelView Plus 6 圖形人機介面

鐵礦、黃金、煤、鉀鹽及其他金屬和礦物自史前時代就屬於重要資源,不過前述資源的開採方式已經與過去完全不同。現在的礦業公司使用起重設備,迅速將物料及人員由地底送往地面,其深度一般為半英哩至一英哩。

隨著技術能力成長,礦業公司也希望提升生產力,並在全球各地發揮競爭力。他們希望讓起重機持續作業,不會因為意外維護而停機,並提升起重機的負載規模。不過,安全及可靠性是主要問題。起重機吊斗每秒可向上升高 60 英呎,並需要在預先判定的位置停止,不造成任何問題。

目前的現代起重機作業時無需任何監督或操作員。操作員可由現場控制室監控自動作業,不過現在有越來越多公司,發現遠端監控作業的價值。

INCO Engineering

秉持 CKD Prague 自 1874 年成立以來的豐富傳統,設計及建造現代礦業起重機及完整系統,在礦場提供垂直及傾斜運輸。這家位於布拉格 (Prague) 的公司,針對全球各地客戶設計客製化設備,其中包括捷克、波蘭、斯洛伐克、俄羅斯、哈薩克、土耳其及印度,並於美國及加拿大等地擴展業務。客戶的目標資源包括煤、鐵礦、鈾、銅、鉀鹽、銀及黃金。

INCO 起重機就像是擁有先進技術的巨獸,能夠到達兩層樓高的位置。INCO 與客戶密切合作,依據礦業需求設計及建造起重機。由於每家客戶的起重機規格可能變更,其中最主要的共同點就是安全及可靠性。INCO 在每個起重機系統建構多層級的控制備援,盡可能減少停機時間風險。

公司與 Rockwell Automation 建立的全球網路,可讓客戶享有最新的自動化產品及全球服務。公司使用 Allen‑Bradley® PowerFlex® 750 交流變頻器及高電壓 PowerFlex 7000 變頻器,以及 PowerFlex 7000 主動前端整流器,提供強大的速度控制。

Allen‑Bradley CompactLogix™ 1769-L33ER 控制器採用整合式平台執行控制及動作,透過乙太網路通訊,並可於單一編程環境設定。這讓 INCO 客戶得以減少需要維護的備用零件,而控制平台的開放程度,則簡化與第三方元件之間的整合。

控制系統支援裝置環網的網路拓樸,協助使用者在發生故障時維護通訊。其中應用分散式的輸入及輸出,減少纜線數量。Allen‐Bradley PanelView™ Plus 6 人機介面在機器與監控起重程序的操作員之間,提供易於操作的介面。

此外,INCO 也開發及提供 Transdatic 這款先進的遠端監控系統,可持續監控特定設備的狀況,並安全地將資料傳輸至 INCO 中央服務中心。如果發生問題,INCO 人員可立即通知客戶,降低客戶的維護成本。人員也可分析最常發生的故障,協助客戶調整設備及製程,預防再次發生。Transdatic 系統可由位於捷克的服務中心實作,搭配世界任何地點的起重機。

INCO 參與 OEM 合作夥伴計畫 與 Rockwell Automation 合作,接觸礦業的全新市場及客戶。INCO 人員利用 Rockwell Automation 服務提供全球設備的維護及支援。

INCO Engineering 執行長暨共同所有人 Jan Houdek 博士表示:「公司由建造起重設備擴展業務,提供維護服務時,與 Rockwell Automation 的協作也隨之成長。不論客戶所在地點多麼偏僻,我們都知道可以仰賴 Rockwell Automation。正因為如此,公司客戶知道能夠信賴我們,維持其作業的安全、可靠及生產力。」

已發佈 2015年10月21日

主題: Mining, Metals & Cement
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
Case Study
Case Study
三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型
以數位化與彈性優勢提升台灣OEM廠產線效率與安全性
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Case Study
Case Study
Volga 縮短 66% 的控制盤佈線時間
Rockwell Automation 系統整合商合作夥伴運用全新推出的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,簡化盤體設計與部署。
智慧製造推動永續發展
智慧製造推動永續發展
Case Study
Case Study
智慧製造推動永續發展
洛克威爾自動化亞太製造廠透過數據驅動的永續措施,在能源與排放減量方面取得了具體成效。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 實際運作的解決方案:INCO Engineering Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose