連線能力已經成為成功的關鍵。您必須即時存取您的生產資料,才能將其轉換為實用的資訊。一個現代化、安全且可靠的資訊基礎架構,可以為連結構成貴企業的資產、人員和資訊提供所需基礎。
智慧技術可以協助您更深入瞭解您的作業、執行工作流程、最佳化資產使用率,以及改善合作。透過企業聯網即可利用安全可靠的資訊基礎架構,使這一切得以實現。
連線能力越強,隨之而來的資安威脅風險就越高。更糟的是,網路犯罪日益猖獗。現在這是一個被估計1.5兆美元的產業。網路資安事件會影響網路可用性、中斷作業,並遏止生產力。若要持續創新和蓬勃發展,您必須保護您的基礎架構、協助保護資產,以及維持網路的可用性。
整合資訊技術(IT)和營運技術(OT)
一個安全基礎架構可以提供協助您改善資產和系統效能的基礎,以符合貴企業的目標並提高生產力。洛克威爾自動化與Cisco合作開發聚合型全工廠乙太網(CPwE)的架構,可提供教育、設計導引以及最佳實務。
CPwE有助於IT和OT的整合。這種聚合型基礎架構採用標準乙太網路及網際網路通訊協定(IP)技術,而且是企業聯網的骨幹。這個基礎架構可以滿足IT和製造的需求,並提供一個通用的模型。
基礎架構的發展與管理
製造業會產生比任何其他行業更多的資料。如果要提供完全整合的工作環境,這個環境的資訊隨手可得而且可即時據以行動,是製造商的關鍵優先事項。最新的控制和自動化技術提供前所未有的機會,可以將生產力最佳化並將非必要的成本降到最低。不過,有了基地和生產資產連線的重大優勢,隨之而來的內部和外部資安風險就越高。
主動的工業網路資安方法可以提供協助。透過提供單一連絡人,洛克威爾自動化可以協助您設計、建置和管理您的基礎架構。無論您處於基礎架構開發流程的哪個階段,網路服務都可以協助您:
- 評估:瞭解您現有IT和OT資產的狀況,並可找出和修復潛在的效能與資安問題。
- 設計:打造一個符合貴企業現有需求,且未來可以配合擴充的安全資訊基礎架構。
- 實施:準時且按部就班部署穩定且安全基礎架構
- 驗證:確認您的網路符合安裝、資安和效能需求
- 監測和管理:解決維護您網路的困難,以達到最長的運作時間
預先設計的網路解決方案
工業組織正迅速採用虛擬化。減少伺服器佔地面積、延長應用程式使用壽命以及提高系統可用性與復原能力,虛擬化可以提高您的生產力和獲利能力。不過,虛擬化基礎架構的設計、部署和維護非常昂貴、複雜且耗時。
預先設計的基礎架構解決方案是專為工業應用程式所設計,在您建立您的基礎架構時,預先組裝和預先設定可節省您的時間、金錢及負擔,因此可以提供協助。
可將您的基礎架構專案時間表縮短多達50%
工業資料中心(IDC)可以大幅簡化您移轉至虛擬化環境的過程。IDC是一個可擴充的架構,可讓您視需要輕鬆垂直和水平擴充。IDC內含快速部署大型環境需要的所有硬體、軟體和安裝服務。此外,工業網路分配解決方案(INDS 1000、INDS 2000、INDS 3000),將設計、調試和工業環境防護整合到預先設計的網路分配封裝。這是擴充現有網路或建置全新網路的理想選擇。
監測您的資產
新的基礎架構開始運作之後,您可以立即與您的資產連線並將其效能最佳化。我們的工業資產效能服務可以協助您監測您的資產、提升其可用性,以及在停機之前找出會造成停機的問題。
資產可靠性服務會利用您資產中的大量維護資料來協助改善其效能並降低風險。透過建立結果型可靠性計畫和部署自動化資產情報系統,提供主動風險通知、追蹤裝置變更,以及協助簡化以維護為主的決策,即可解決停機問題。
遠端監測與分析服務可以協助您監測您的關鍵資產,並取得與其效能有關的寶貴見解。生產資料、資產健康狀況與分析及其他資訊,可協助您的團隊制定更妥善的決策。分析和預測結果可以用來找出停機問題,甚至還能預防問題發生。
預防性維護服務合約能夠讓您的關鍵資產以最佳效率運作,主動找出擱置中的系統故障以及應維修或更換的元件可以降低成本,藉此減少或免除時間型預防性維護計畫中所產生的非必要維修及相關成本。
石油巨擘提升網路資安並降低人力成本
一家大型的全球石油公司需要一個全方位的系統,收集分散在各地的六座油田中數千個控制裝置的資料。他們先前使用一個手動的資料庫,但其中的資訊並不完整,而且收集方法跟不上大規模和動態的安裝。這其中包括好幾代的關鍵任務資產。此外,企業SCADA稽核發現網路資安風險,和缺乏可靠的控制資產資料有關。
洛克威爾自動化能夠透過建置創新的可靠性診斷(DR)系統,提供集中收集和持續監測公司資產的資訊來提供協助。DR系統也可以深入探索各項資產,以瞭解其狀態、健康狀況和參數變更。
有了針對資安弱點進行掃描的強化追蹤功能,系統可以在處理器上持續檢查關鍵交換器的狀態,以避免潛在的網路攻擊。DR系統會通報裝置是否移往其他地方或遺失,以供公司人員處理。
如此就能完全符合以工業控制系統ISA99標準為根據的全新企業網路資安原則。除此之外,公司從手動資料庫改為自動化即時資料收集之後,現在也能執行主動維護。這有助於降低現場的人力資源成本,並且增加每天的原油產量。這家石油公司對初步成果印象深刻,考慮使用DR系統做為企業全球標準配備。